Fort de sa nouvelle génération de produits innovants, le spécialiste de vannes GEMÜ introduit sur le marché d'importantes nouveautés, conçues pour répondre aux exigences de l'automatisation moderne des process. Cette nouvelle génération a été baptisée LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized. GEMÜ présente ainsi une série de produits avancés qui convainquent par leur système modulaire et leur flexibilité, et reposent sur des méthodes de production modernes. Deux nouvelles vannes et un indicateur électrique de position innovant figurent parmi les premiers produits phares de cette nouvelle génération actuellement disponibles ; ceux-ci permettent d'améliorer considérablement l'efficacité et la sécurité des process..
GEMÜ P40 : vanne de fond de cuve efficace pour les applications stériles
Avec la GEMÜ P40, l'entreprise lance sur le marché une nouvelle vanne de fond de cuve innovante pour les applications stériles. La GEMÜ P40 repose sur la technologie éprouvée du Plug Diaphragm (PD), composée d'une membrane PTFE à joint radial qui garantit une étanchéité hermétique de l'actionneur et du fluide. Le design optimisé de la vanne de fond de cuve réduit les risques de contamination, évite les dépôts de sédiments potentiels et permet un nettoyage facile. Le corps de la vanne et la membrane à étanchéité radiale sont parfaitement synchronisés pour garantir un fonctionnement optimal à vide, aussi bien lorsque la vanne est ouverte que lorsqu'elle est fermée. Par ailleurs, la précontrainte dynamique de la technologie PD, brevetée et spécifiquement développée pour les vannes de fond de cuve, permet un fonctionnement nécessitant peu d'entretien.
GEMÜ S40 : vanne à clapet variée pour les applications industrielles
La nouvelle vanne à clapet GEMÜ S40 se distingue par ses nombreuses variantes et sa longévité. Sa maintenance et sa durée de montage peuvent être considérablement réduites grâce aux normes de construction standardisées, à son écrou d'accouplement standard et à ses raccords d'air de pilotage situés sur le dessus. Elle est conçue pour une utilisation dans des applications industrielles et permet de remplacer rapidement les pièces d'usure, telles que l'ensemble presse-étoupe, l'axe, le joint de siège et le joint plat. Le système anti-rotation de son piston facilite le remplacement de l'axe, tandis que sa structure robuste et la géométrie optimisée de sa vanne garantissent une sécurité de process élevée. En outre, un capot transparent placé au-dessus de l'indicateur optique de position permet d'éviter toute pénétration de saleté et de liquides de nettoyage. Sa compatibilité descendante permet de rééquiper des installations déjà existantes avec de nouveaux actionneurs.
GEMÜ 12A0 : indicateur électrique de position pour les exigences les plus élevées
Le GEMÜ 12A0 est un élément central de la génération de produits LEAP. Il s'agit d'un indicateur électrique de position intelligent pour les vannes pneumatiques de la nouvelle génération de produits. Celui-ci offre les interfaces de communication les plus modernes, telles que Asi-5 et IO-Link. Grâce à la détection de position sans contact au moyen de capteurs à « effet Hall », le GEMÜ 12A0 offre une solution précise et sans usure pour l'automatisation de process. À noter tout particulièrement, l'initialisation autonome du module qui facilite la mise en service simple et la maintenance. Par ailleurs, les capteurs intégrés permettent un monitoring des conditions complet et servent de base à la maintenance prédictive (Predictive Maintenance). La surveillance de paramètres, tels que la température, l'humidité et la pression de service, permet d'éviter les arrêts non planifiés des installations.
Conclusion :
Un saut dans l'avenir de la technologie des vannes. Avec l'introduction de sa nouvelle génération de produits, GEMÜ réalise un grand pas vers l'avenir. Ses nouveaux produits offrent non seulement une efficacité et une fiabilité maximales, mais aussi une grande flexibilité et modularité. Que ce soit dans le secteur de l'automatisation de process, dans des applications stériles ou dans la production industrielle, la nouvelle génération de vannes GEMÜ fournit des solutions d'avenir pour répondre à des exigences élevées. Vous trouverez des informations complémentaires sur les nouveaux produits sur leap.gemu-group.com.