Au terme d'un contrôle poussé mené par le BAM (institut fédéral pour la recherche et les essais des matériaux), les vannes à boisseau sphérique GEMÜ BB02, B22, B42 et B52 ont été jugées « adaptées à la manipulation d'oxygène ». Ceci permet d'ajouter un précieux complément à la gamme de produits proposée jusqu'ici, qui comprend déjà des vannes à clapet et à membrane ainsi que des vannes papillon pour l'oxygène.
Le contrôle des joints des vannes à boisseau sphérique s'est déroulé dans le strict respect des normes DIN EN 1797 et ISO 21010 et dans des conditions clairement définies en vue d'une utilisation fiable. Ainsi, les vannes à boisseau sphérique GEMÜ BB02, B22, B42 et B52 conviennent à l'utilisation d'oxygène gazeux dès lors que la température de service ne dépasse pas 60 °C et que la pression de service maximale s'élève à 30 bar. L'étanchéité est assurée au moyen de joints PTFE et de joints toriques en FKM. Les clients de GEMÜ qui souhaitent obtenir les vannes à boisseau sphérique pour l'utilisation d'oxygène peuvent les commander en version spéciale « O ».
Le BAM souligne la nécessité de faire preuve d'une prudence particulière lors de la manipulation d'oxygène. Tous les composants en contact avec le fluide sur les vannes à boisseau sphérique pour l'utilisation d'oxygène sont donc soigneusement nettoyés. Les matériaux des joints tout comme les excipients, tels que les lubrifiants et le frein de vis, satisfont aux prescriptions strictes applicables.
Le spécialiste des vannes GEMÜ peut ainsi proposer avec ses vannes à boisseau sphérique une autre solution fiable pour la manipulation d'oxygène. Le résultat du contrôle mené par le BAM confirme la qualité tout comme la fiabilité des produits et souligne l'engagement dont fait preuve l'entreprise pour la sécurité de ses clients.