Type
Filtrer par
601: Vanne à membrane, à commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, limiteur de serrage, indicateur optique de position
602: Vanne à membr., commandé manuellm., Volant en inox, pièce intermédiaire en inox, limite de fermeture, indicateur de position optique
605: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
607: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique
610: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
611: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
612: Vanne à membrane, à commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, limiteur de serrage, indicateur optique de position
615: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
616: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Edelstahl-Oberteil, definierte Schließkraft
617: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
625: Vanne à membrane, à commande pneumatique, actionneur à piston en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position
629
639: Vanne à membrane, commande électrique, eSyStep
643: Vanne à membrane de fond de cuve, à commande manuelle, renvoi d'angle, volant plastique, rehausse en inox, boîtier de l'actionneur en inox, indicateur optique de position
649: Vanne à membrane, commande électrique, actionneur électro-mécanique à arbre creux, eSyDrive
650: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
651: Vanne à membrane, avec module d'automatisation intégré
652: Amortisseur de surpression, actionneur à piston en inox électropoli, indicateur optique de position
653: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, électropoli, indicateur optique de position
654: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en inox, électropoli indicateur optique de position
658: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à double étage en inox
660: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox, limiteurs de course et de serrage
671: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en plastique, indicateur optique de position
673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
687: Vanne à membrane, à commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
R629: Vanne à membrane, commande électrique, vanne à membrane plastique
R639: Vanne à membrane, commande électrique, eSyStep
R647: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb
R649: Vanne à membrane, commande électrique, actionneur électro-mécanique à arbre creux, eSyDrive
R677: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN
Filtrer par
4: 4
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
12: DN 12
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
E: Corps en équerre
T: Corps en T
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embouts DIN
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
2: Orifice lisse à coller DIN
4: Brides EN 1092 / PN10 / forme B encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
6: Raccords laitiers filetés DIN 11851
07: Corps à embout avec raccord union GEMÜ 1035, collet DIN (embout femelle)
7: Raccord union avec DIN insert (couplage)
8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
18: Embouts DIN 11850 série 3
20: Embout mâle à souder bout à bout (IR)
28: Embout mâle à souder bout à bout (IR), BCF
30: Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
31: Taraudage NPT
32: Embouts JIS-G 3459 Schedule 5s
33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
34: Bride JIS 10K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
35: Embouts JIS-G 3447
36: Embouts JIS-G 3459 Schedule 10s
37: Embouts SMS 3008
38: Brides ANSI classe 150 RF, encombrement MSS SP-88
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
51: Bride BS 10 tableau E, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, ISO 5752, série de base 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
53: Brides EN 1092 / PN16 / forme A, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
55: Embout BS 4825, partie 1
56: Brides ANSI Klasse 125/150 RF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
58: Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
63: Embouts ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s
64: Embouts ANSI/ASME B36.19M Schedule 5s
65: Embouts ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
71: Raccord union avec DIN insert (soudage bout à bout), uniquement en matériau PE, uniquement en combinaison avec K-NR 1094
75: Raccord flare avec écrou d'accouplement PVDF
78: Raccord union avec DIN insert (IR soudage bout à bout)
80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
81: Clamps DIN 32676 pour tube ISO 1127 / EN 10357 série C DN 6 - 10, clamp diamètre extérieur 50,5 mm
82: Clamps DIN 32676 série B encombrement EN 558 série 7
83: Clamps DIN 32676 pour tube ISO 1127 / EN 10357 série C DN 8 - 15, clamp diamètre extérieur 34,0 mm DN 32, clamp diamètre extérieur 50,5 mm encombrement EN 558 série 7
84: Clamps pour tube BS 4825 partie 1 DN 15 et 20, clamp diamètre extérieur 25,0 mm encombrement EN 558 série 7
85: Clamp DIN 32676 pour tube EN 10357 série A, DN 8 - DN 20, clamp diamètre extérieur 50,5 mm,
86: Clamps DIN 32676 série A
87: Clamps ISO 2852 / SMS 3017
88: Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D & F
89: Clamps pour tube ASME BPE, DN 8 - DN 20, clamp diamètre extérieur 50,5 mm, encombrement EN 558 série 7
3M: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - ASTM
3P: Raccord union avec collet taraudé NPT
3T: Raccordement vissé avec insert JIS (manchon)
6K: Raccord union DIN 11851
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
7X: Corps avec embouts filetés pour raccords union
8A: Clamps DIN 32676 série A encombrement EN 558 série 7
8C: Clamps DIN 32676 pour tube EN 10357 série A DN 10 et 15, clamp diamètre extérieur 25,0 mm encombrement EN 558 série 7
8E: Clamp ISO 2852 pour tube ISO 2037, clamp SMS 3017 pour tube SMS 3008 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
8F: Clamp IDF/ISO, pour tube JIS-G 3447 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
8H: Clamp IDF/ISO, pour tube JIS-G 3459 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
8K: Clamps DIN 32676 série B
8L: Clamps DIN 32676 pour tube ISO 1127 / EN 10357 série C DN 8 - 15, clamp diamètre extérieur 34,0 mm
8M: Clamp pour tube BS 4825 partie 1, DN 15 et DN 20, clamp diamètre extérieur 25,0 mm, encombrement court
8N: Clamp DIN 32676 pour tube EN 10357 série A, DN 10 et DN 15, clamp diamètre extérieur 25,0 mm
8P: Clamp DIN 32676 série C, dimension face-à-face FAF ASME BPE, dimensions uniquement pour forme de corps D & F
8T: Clamp DIN 32676 série C, dimension face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D & F
8U: Clamp ASME BPE pour tube ASME BPE
A1: Bride aseptique rainurée DIN 11864-NF, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
A2: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
A4: Bride aseptique rainurée DIN 11864-NF, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
A5: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
A7: Bride aseptique rainurée DIN 11864-NF, pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D & F
A8: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D & F
C1: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
C2: Embout à collerette aseptique avec écrou d'accouplement rainuré DIN 11864-BS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
C4: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
C5: Embout à collerette aseptique avec écrou d'accouplement rainuré DIN 11864-BS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
C7: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS, pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE
C8: Embout à collerette aseptique avec écrou d'accouplement rainuré DIN 11864-BS, pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE
E1: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
E2: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
E4: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
E5: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D
E7: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS, pour tube DIN 11866 série C / ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D & F
E8: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS, pour tube DIN 11866 série C / ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, encombrement uniquement pour forme de corps D & F
FV: Pipe union with flush stainless steel sealing contour union nut with female thread
MV: Pipe union with flush stainless steel sealing contour union nut with male thread
U9: Embout ASME BPE, longueur d'embout 7 mm
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
1: PVC-U, gris
4: ABS
5: PP, renforcé
8: EN-GJL-250 (GG 25)
13: EN-GJL-250 (GG 25), revêtu ébonite
16: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue ébonite
17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA
18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP
20: PVDF
37: 1.4408, inox de fonderie
39: 1.4408, revêtu PFA
40: 1.4435 (F316L), inox forgé
41: 1.4435 (316L), bloc usiné
42: 1.4435 (BN2), Inox forgé Δ Fe < 0,5 %
43: 1.4435 (BN2), bloc usiné, Δ Fe < 0,5%
44: 1.4539 / UNS N08904, bloc usiné
49: 1.4547, bloc usiné
71: Revêtement interne PP-H, gris, revêtement externe PP, renforcé
75: Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
81: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue PFA
82: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue caoutchouc souple
83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue ébonite
88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue Butyl
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
91: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue PP
8H: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), ECTFE (Halar)-Beschichtung
A3: 2.4602, bloc usiné alliage 22, (NiCr21Mo14W)
A6: AL-6XN, bloc usiné Alloy, without CE acc. to PED, AL-6XN is no material for pressure equipment in accordance with 2014/68/EU-PED
A7: 1.4410, bloc usiné
A8: 1.4529, bloc usiné
C3: 1.4435, inox de fonderie
E3: 1.4529, UNS N08367, bloc usiné Alloy
F4: 1.4539 / UNS N08904, corps forgé
G5: PP-H, gris
N5: PP-H, naturel
Matériau de la membrane
Filtrer par
OHNE: Sans
2: NBR
4: FKM
6: IIR, Butyl caoutchouc
12: EPDM
16: EPDM
17: EPDM
19: EPDM
28: EPDM
29: EPDM
52: PTFE/EPDM
54: PTFE/EPDM une pièce
56: PTFE/FKM
71: PTFE/PVDF/EPDM trois pièces
4A: FKM
5E: PTFE/EPDM
5M: PTFE/EPDM deux pièces
5Q: PTFE/EPDM deux pièces
5R: PTFE/EPDM deux pièces
5Y
6A: EPDM
Fonction de commande
Filtrer par
0: Commande manuelle
1: Normalement fermée (NF)
2: Normalement ouverte (NO)
3: Double effet (DE)
5: Fermeture par la pression de commande, ouverture par la pression de service
B: Commande manuelle avec clé de blocage, (sans étrier de blocage)
L: Commande manuelle avec volant verrouillable
Tension/Fréquence
Filtrer par
C1: 24 V DC
Type d'actionneur
Filtrer par
0: Taille d'actionneur 0
1: Taille d'actionneur 1
2: Taille d'actionneur 2
3: Taille d'actionneur 3
4: Taille d'actionneur 4
5: Taille d'actionneur 5
6: Taille d'actionneur 6
7: Taille d'actionneur 7
0/N: Taille d'actionneur 0/N
0EG: Taille d'actionneur 0EG, pour DN 15 et 20, avec rallonge d'axe 80 mm
0KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 130 mm
0LL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité à 90° de la tuyauterie
0P9: Actionneur étanché, étanchéité silicone
0R1: Taille d'actionneur 0R1 Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
0RL: à commande manuelle avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage à 90° de la tuyauterie, raccords pour détecteurs de proximité dans le sens de la tuyauterie
0T1: Raccord d'air de pilotage dans le sens de la tuyauterie (standard), diamètre de piston 32mm (standard)
0TA: Raccord d'air de pilotage dans le sens de la tuyauterie (standard), diamètre de piston 40mm
0TH: avec limiteurs de course et de serrage
0TL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité en direction de la tuyauterie
0TM: avec limiteur de serrage,volant métallique
0TN: sans limiteurs de course et de serrage
0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
0TW: Avec limiteur de serrage, volant blanc
0XA: avec limiteurs de course et de serrage pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
0XB: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage ouverture et fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1, réglage correct du limiteur de serrage indispensable
0XF: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher la fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
0XK: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
1/N: Taille d'actionneur 1/N
1B1: Taille d'actionneur 1B1 Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
1D1: Taille d'actionneur 1D1 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
1DH: Taille d'actionneur 1DH, pour vannes 2/2 voies, avec limiteurs de course et de serrage
1DN: Taille d'actionneur 1DN, pour vannes 2/2 voies
1EG: avec rallonge d'axe 80 mm
1HL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité en direction de la tuyauterie
1KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 171 mm
1LL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité à 90° de la tuyauterie
1ML: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité à 90° de la tuyauterie
1P9: Actionneur étanché, étanchéité silicone
1R1: Taille d'actionneur 1R1 Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
1RL: à commande manuelle avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage à 90° de la tuyauterie, raccords pour détecteurs de proximité dans le sens de la tuyauterie
1RN: Taille d'actionneur 1RN Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
1SL: à commande manuelle avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage à 90° de la tuyauterie, raccords pour détecteurs de proximité dans le sens de la tuyauterie
1T1: Taille d'actionneur 1T1
1T3: Taille d'actionneur 1T3 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit pression de commande et de service adaptée
1TH: avec limiteurs de course et de serrage
1TL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité en direction de la tuyauterie
1TN: sans limiteurs de course et de serrage
1TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
1XA: avec limiteurs de course et de serrage, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
1XB: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage ouverture et fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
1XF: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher la fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
1XK: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
1YB: sans limiteurs de course et de serrage, verrouillage ouverture et fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
2/N: Taille d'actionneur 2/N
2AT: Taille d'actionneur 2AT, Actionneur type 643 MG 25 pour ATEX
2B1: Taille d'actionneur 2B1 Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
2D1: Taille d'actionneur 2D1 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
2DH: Taille d'actionneur 2DH, pour vannes 2/2 voies, avec limiteurs de course et de serrage
2EG: avec rallonge d'axe 80 mm
2HL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité en direction de la tuyauterie
2KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 211 mm
2LL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité à 90° de la tuyauterie
2ML: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité à 90° de la tuyauterie
2P9: Actionneur étanché, étanchéité silicone
2R1: Taille d'actionneur 2R1
2RL: à commande manuelle avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage à 90° de la tuyauterie, raccords pour détecteurs de proximité dans le sens de la tuyauterie
2RN: Taille d'actionneur 2RN
2SL: à commande manuelle avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage à 90° de la tuyauterie, raccords pour détecteurs de proximité dans le sens de la tuyauterie
2T1: Taille d'actionneur 2T1
2T2: Taille d'actionneur 2T2 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
2T3: Taille d'actionneur 2T3 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
2TH: avec limiteurs de course et de serrage
2TL: Commande manuelle, avec fonction de fermeture automatique, raccord d'air de pilotage et raccords pour détecteurs de proximité en direction de la tuyauterie
2TN: sans limiteurs de course et de serrage
2TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
2XA: avec limiteurs de course et de serrage, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
2XB: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage ouverture et fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
2XF: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher la fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
2XK: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
2Z: Possibilité de montage d'indicateur électrique de position GEMÜ 1215
3/1: Taille d'actionneur 3/1
3/2: Taille d'actionneur 3/2
3/3: Taille d'actionneur 3/3
3/D: Taille d'actionneur 3/D
3/F: Taille d'actionneur 3/F
3A3: Taille d'actionneur 3A3
3AD: Taille d'actionneur 3AD
3AT: Taille d'actionneur 3AT, actionneur type 643 taille de membrane 40 pour ATEX
3B1: Taille d'actionneur 3B1 Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
3D1: Taille d'actionneur 3D1 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
3P9: Actionneur étanché, étanchéité silicone
3R1: Taille d'actionneur 3R1
3RA: Taille d'actionneur 3RA raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pour pressions de service élevées
3RN: Taille d'actionneur 3RN
3T1: Taille d'actionneur 3T1
3T2: Taille d'actionneur 3T2 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
3T3: Taille d'actionneur 3T3 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
3T4: Taille d'actionneur 3T4 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
3T5: Taille d'actionneur 3T5 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
3TA: Taille d'actionneur 3TA raccord d'air de pilotage dans le sens du débit pour pressions de service élevées
3TH: avec limiteurs de course et de serrage
3TN: sans limiteurs de course et de serrage
3TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
3TW: Avec limiteur de serrage, volant blanc
3XA: avec limiteurs de course et de serrage, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
3XB: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage ouverture et fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
3XF: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher la fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
3XK: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
3YB: sans limiteurs de course et de serrage, verrouillage ouverture et fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
3Z: Possibilité de montage d'indicateur électrique de position GEMÜ 1215
4/4: Taille d'actionneur 4/4
4/5: Taille d'actionneur 4/5 Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pression de commande et de service adaptée
4/7: Taille d'actionneur 4/7 Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pression de commande et de service adaptée
4/N: Taille d'actionneur 4/N
4A2: Taille d'actionneur 4A2
4A3: Taille d'actionneur 4A3
4AD: Taille d'actionneur 4AD
4AF: Taille d'actionneur 4AF
4AN: Taille d'actionneur 4AN
4B1: Taille d'actionneur 4B1 Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
4C1: Taille d'actionneur 4, diamètre du siège 22,25 mm
4C2: Taille d'actionneur 4C2
4C3: Taille d'actionneur 4C3
4CD: Taille d'actionneur 4CD
4CF: Taille d'actionneur 4CF
4D1: Taille d'actionneur 4D1 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
4DH: Taille d'actionneur 4DH, pour vannes 2/2 voies, avec limiteurs de course et de serrage
4DN: Taille d'actionneur 4DN pour vannes 2/2 voies
4EG: avec rallonge d'axe 100 mm
4P9: Actionneur étanché, étanchéité silicone
4R1: Taille d'actionneur 4R1
4RN: Taille d'actionneur 4RN Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
4T1: Taille d'actionneur 4T1 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
4T2: Taille d'actionneur 4T2 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
4T3: Taille d'actionneur 4T3 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
4T4: Taille d'actionneur 4T4 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
4T5: Taille d'actionneur 4T5 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
4TH: avec limiteurs de course et de serrage
4TN: sans limiteurs de course et de serrage
4TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
4TW: Avec limiteur de serrage, volant blanc
4XA: avec limiteurs de course et de serrage, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
4XB: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage ouverture et fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
4XE: avec limiteurs de course et de serrage, ensemble presse-étoupe de sécurité
4XF: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher la fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
4XK: avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
4YB: sans limiteurs de course et de serrage, verrouillage ouverture et fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
4YK: sans limiteurs de course et de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, pour montage de détecteurs de proximité M8 x 1
4Z: Possibilité de montage d'indicateur électrique de position GEMÜ 1215
5/N: Taille d'actionneur 5/N
5AN: Taille d'actionneur 5AN raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit capot d'actionneur métallique
5R1: Taille d'actionneur 5R1 Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
5RA: Taille d'actionneur 5RA raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pour pressions de service élevées
5RN: Taille d'actionneur 5RN Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
5T1: Taille d'actionneur 5T1
5T2: Taille d'actionneur 5T2 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
5T3: Taille d'actionneur 5T3 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
5T4: Taille d'actionneur 5T4 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
5T5: Taille d'actionneur 5T5 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
5T6: Taille d'actionneur 5T6 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
5TA: Taille d'actionneur 5TA raccord d'air de pilotage dans le sens du débit pour pressions de service élevées
5TB: Taille d'actionneur 5TB raccord d'air de pilotage dans le sens du débit pour pressions de service élevées
5TH: avec limiteurs de course et de serrage (seulement 654)
5TN: sans limiteurs de course et de serrage
5TS: avec limiteur de serrage
5XA: avec limiteur de serrage, pour montage de détecteurs de proximité M12 x 1
5XB: avec limiteur de serrage, verrouillage ouverture et fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M12 x 1
5XK: avec limiteur de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, pour montage de détecteurs de proximité M12 x 1
5YB: sans limiteur de serrage, verrouillage ouverture et fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M12 x 1
5Z: Possibilité de montage d'indicateur électrique de position GEMÜ 1215
6A2: Taille d'actionneur 6A2 Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pression de commande et de service adaptée
6A: Taille d'actionneur 6A Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pression de commande et de service adaptée
6R1: Taille d'actionneur 6R1 Taille de membrane 100 Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
6RA: Taille d'actionneur 6RA raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pour pressions de service élevées
6T1: Taille d'actionneur 6T1 Raccord d'air de pilotage dans le sens du débit
6TA: Taille d'actionneur 6TA raccord d'air de pilotage dans le sens du débit pour pressions de service élevées
6TH: Taille d'actionneur 6TH, avec limiteurs de course et de serrage (seulement 654)
6TN: sans limiteurs de course et de serrage
6TS: avec limiteur de serrage
6XA: avec limiteur de serrage, pour montage de détecteurs de proximité M12 x 1
6XB: avec limiteur de serrage, verrouillage ouverture et fermeture, pour montage de détecteurs de proximité M12 x 1
6XK: avec limiteur de serrage, verrouillage pour empêcher l'ouverture, pour montage de détecteurs de proximité M12 x 1
6Z: Possibilité de montage d'indicateur électrique de position GEMÜ 1215
7A3: Taille d'actionneur 7A3
7A: Taille d'actionneur 7A
7H: Operator size 7 with enlarged handwheel and reinforced spindle for higher operating pressures
8TA: Taille d'actionneur 8TA
B/N: Taille d'actionneur B/N Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
EDN: Taille d'actionneur EDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
EDZ: Taille d'actionneur EDZ
ED: Taille d'actionneur ED (taille de membrane 20)
EFZ: Taille d'actionneur EFZ (taille de membrane 20)
EF: Taille d'actionneur EF (taille de membrane 20)
F/M: Taille d'actionneur F/M
F/N: Taille d'actionneur F/N
FDM: Taille d'actionneur FDM Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pression de commande et de service adaptée
FDN: Taille d'actionneur FDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
FDZ: Taille d'actionneur FDZ
FD: Taille d'actionneur FD (taille de membrane 25)
FRM: Taille d'actionneur FRM
FRN: Taille d'actionneur FRN
H/M: Taille d'actionneur H/M
H/N: Taille d'actionneur H/N
HDL: Taille d'actionneur HDL Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pression de commande et de service adaptée
HDM: Taille d'actionneur HDM Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit pression de commande et de service adaptée
HDN: Taille d'actionneur HDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
HDZ: Taille d'actionneur HDZ
HD: Taille d'actionneur HD (taille de membrane 40)
HRM: Taille d'actionneur HRM
HRN: Taille d'actionneur HRN
J/M: Taille d'actionneur J/M
J/N: Taille d'actionneur J/N
JDL: Taille d'actionneur JDL
JDM: Taille d'actionneur JDM
JDN: Taille d'actionneur JDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
JRM: Taille d'actionneur JRM
JRN: Taille d'actionneur JRN
KDZ: Taille d'actionneur KDZ
KD: Taille d'actionneur KD (taille de membrane 50)
MDN: Taille d'actionneur JDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
MDZ: Taille d'actionneur MDZ
NDN: Taille d'actionneur NDN Raccord d'air de pilotage à 90° par rapport au sens du débit
NDZ: Taille d'actionneur NDZ
Module de régulation
Filtrer par
A0: Actionneur Tout ou Rien (economy)
A1: Actionneur Tout ou Rien (economy), module d'alimentation électrique de secours (NF)
A2: Actionneur Tout ou Rien (economy), module d'alimentation électrique de secours (NO)
A5: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
A6: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NO)
AE: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course
L0: OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
S0: Positionneur
S5: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
S6: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NO)
Y0: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1235 monté
Y1: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1235 monté module d'alimentation électrique de secours (NF)
Y2: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1235 monté module d'alimentation électrique de secours (NO)
Z0: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1215 monté
Z1: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1215 monté module d'alimentation électrique de secours (NF)
Z2: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1215 monté module d'alimentation électrique de secours (NO)
Plaque de montage
Filtrer par
OHNE: Sans
M: Avec plaque de montage
O: Sans plaque de montage
DN-2
Filtrer par
OHNE: Sans
4: 4
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
Type de raccordement, embout2
Filtrer par
OHNE: Sans
0: Embouts DIN
6: Raccords laitiers filetés DIN 11851
8: Bride EN 1092, PN 16, forme B
16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
18: Embouts DIN 11850 série 3
32: Embouts JIS-G 3459 Schedule 5s
35: Embouts JIS-G 3447
36: Embouts JIS-G 3459 Schedule 10s
37: Embouts SMS 3008
55: Embout BS 4825, partie 1
59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
63: Embouts ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s
64: Embouts ANSI/ASME B36.19M Schedule 5s
65: Embouts ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
80: Clamps ASME BPE
81: Clamps DIN 32676 pour tube ISO 1127 / EN 10357 série C DN 6 - 10, clamp diamètre extérieur 50,5 mm
82: Clamp DIN 32676 série B, pour tube EN ISO 1127
83: Clamp DIN 32676 pour tube ISO 1127 / EN 10357 série C, DN 8 - DN 15, clamp diamètre extérieur 34,0 mm, DN 32, clamp diamètre extérieur 50,5 mm
84: Clamp ASME BPE pour tube BS 4825, partie 1, DN 15 et DN 20, clamp diamètre extérieur 25,0 mm
85: Clamp DIN 32676 pour tube EN 10357 série A, DN 8 - DN 20, clamp diamètre extérieur 50,5 mm
86: Clamps DIN 32676 série A
87: Clamp ISO 2852 pour tube ISO 2037, clamp SMS 3017 pour tube SMS 3008
88: Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE
89: Clamps pour tube ASME BPE, DN 8 - DN 20, clamp diamètre extérieur 50,5 mm, encombrement EN 558 série 7
8A: Clamps DIN 32676 série A
8C: Clamp DIN 32676 pour tube EN 10357 série A, DN 10 et DN 15, clamp diamètre extérieur 25,0 mm
8F: Clamp IDF/ISO, pour tube JIS-G 3447
8H: Clamp IDF/ISO, pour tube JIS-G 3459
8P: Clamp DIN 32676 série C
8T: Clamp DIN 32676 série C
8U: Clamp ASME BPE pour tube ASME BPE
A1: Bride aseptique rainurée DIN 11864-NF, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
A2: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
A4: Bride aseptique rainurée DIN 11864-NF, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
A5: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
A7: Bride aseptique rainurée DIN 11864-NF, pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
A8: Bride plate aseptique DIN 11864-BF, pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE
C1: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
C2: Embout à collerette aseptique avec écrou d'accouplement rainuré DIN 11864-BS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
C4: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
C5: Embout à collerette aseptique avec écrou d'accouplement rainuré DIN 11864-BS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
C7: Embout fileté aseptique DIN 11864-GS, pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE
C8: Embout à collerette aseptique avec écrou d'accouplement rainuré DIN 11864-BS, pour tube DIN 11866 série C et ASME BPE
E1: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
E2: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS, pour tube DIN 11866 série A et EN 10357 série A
E4: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
E5: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS, pour tube DIN 11866 série B et EN ISO 1127
E7: Embout de serrage aseptique rainuré DIN 11864-NKS, pour tube DIN 11866 série C / ASME BPE
E8: Embout de serrage à collerette aseptique DIN 11864-BKS, pour tube DIN 11866 série C / ASME BPE
FV: Pipe union with flush stainless steel sealing contour union nut with female thread
L8: à gauche - clamp ASME BPE pour tube ASME BPE, code du raccordement 8 à droite - embout ASME BPE, code du raccordement 59,
MV: Pipe union with flush stainless steel sealing contour union nut with male thread
R8: à droite - clamp ASME BPE pour tube ASME BPE, code du raccordement 8 à gauche - embout ASME BPE, code du raccordement 59,
U9
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
1075: Corps de vanne avec embouts en pouces et inserts de fixation métriques dans le corps, uniquement pour les DN80 et DN100
1094: Collet court, matériau PE, PN 10, (soudage bout à bout)
1148: Bride PP renforcé maillage acier, collet PVC collé à la vanne
1187: Collet en PE
1197: Insérer du PVDF pour le soudage bout à bout. Uniquement avec ANSCHLUSS-KZ 78 et WERKSTOFF-KZ 20
1243: Collet en matériau PE inclus, non monté
1263: Collet taraudé, matériau inox et numéro K 0101
1500: Ra ≤ 6,3 µm pour surfaces en contact avec le fluide, sablé intérieur/extérieur
1502: Ra ≤ 0,8 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
1503: Ra ≤ 0,8 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur/extérieur
1507: Ra ≤ 0,6 µm pour surfaces en contact avec le fluide, intérieur poli mécaniquement
1508: Ra ≤ 0,6 µm pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur/extérieur
1515: Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt, Oberfläche 1503
1516: Ra ≤ 0,25 µm pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur/extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
1527: Ra ≤ 0,25 µm pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 H5, intérieur poli mécaniquement, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
1534: medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt, Oberfläche 1500
1536: Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, intérieur poli mécaniquement
1537: Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur/extérieur
1544: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1502
1632: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1527
1654: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de l peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique et surface 1502
1779: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1516
1783: TYP 610 DN12 PVC mit Stutzen nach unten, Körper Zeichnungsnummer: 5-502-012-070
1787: pas de rugosité de surface pour la pièce complète, composant utilisé : Ra ≤ 0,25 µm pour surfaces en contact avec le fluide, pas de retouche des cordons de soudure, composants utilisés électropolis intérieur/extérieur
1789: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1507
1799: pas de rugosité de surface pour la pièce complète, composant utilisé : Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide, pas de retouche des cordons de soudure, composants utilisés électropolis intérieur/extérieur
1810: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1537
1830: Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt, Oberfläche 1508
1841: Pièces en contact avec le fluide pour fluides ultra purs, nettoyées et emballées dans un sachet plastique et surface 1508
1843: Vannes pour produits chimiques ultra purs, livrées assemblées
1848: Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt Oberfläche 1516
1849: Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt Oberfläche 1527
1850: Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt, Oberfläche 1536
1866: Version pour produits chimiques ultra purs
1874: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF6, Ra ≤ 1,2 µm (50 µin.) extérieur, électropoli intérieur et extérieur
1906: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 H4, Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) extérieur, électropoli intérieur et extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie ≤ 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,8 µm
1943: Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, Ra ≤ 1,2 µm extérieur, électropoli intérieur/extérieur
1967: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, Ra ≤ 1,2 µm (50 µin.) extérieur, électropoli intérieur et extérieur
2193: Joint torique dans le raccord union en EPDM
2239: Joint torique dans le raccord union revêtu FEP
2500: Matériau du capot transparent PMMA, axe de l’actionneur protégé contre les éclaboussures
5105: Corps de vanne et actionneur non assemblé, sans membrane
5119: Corps de vanne et actionneur non assemblé, sans membrane et surface 1507
5777: Oberfläche 1508, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5779: Etat du surface 1502, nr K 5759 : Exécution avec sortie échappement en M5
5783: Oberfläche SF4, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5784: Oberfläche SF1, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5785: Oberfläche SF2, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5786: Oberfläche SF3, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
5787: Surface SF5, numéro K 5759 : échappement spécifique avec raccord M5 !
5788: Oberfläche SF6, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
7124
7140: Numéro K SF5, numéro K 0101, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli intérieur et extérieur, 0101 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture
7141: Numéro K SF5, numéro K 0104, SF5 -Ra max. 0,51 µm (20 µin.) intérieur/extérieur électropoli, 0104 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra-purs et emballées dans un sachet plastique
7146: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique, surface SF3
7150: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique, surface SF4
SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, intérieur poli mécaniquement
SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement
SF3: Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement
SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur
SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
SF6: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF6, électropoli intérieur et extérieur
Module d'automatisation
Filtrer par
OHNE: Sans
B2: Boîtier de contrôle et de commande, AS-Interface, Spéc. 3.0, 62 esclaves, électrovannes pilote intégrées, détection de position et Teach-In
E0: Boîtier de contrôle et de commande, discrète (24V DC), électrovanne pilote intégrée et information de position par LED
F0: Positionneur avec fonction Speed-AP, entrée de consigne 4 - 20 mA
F1: Positionneur avec fonction Speed-AP, entrée de consigne 4 - 20 mA sortie de recopie 4 - 20 mA
Type de montage
Filtrer par
OHNE: Sans
N0: Avec cadre de fixation NAMUR
NH: Avec cadre de fixation NAMUR et volant
SV: Actionneur avec disque de support intérieur, convient à la fonction de limiteur de course
Type d'actionneur
Filtrer par
0A: Taille d'actionneur 0
0B: Taille d'actionneur 0 Taille de membrane 8
0C: Taille d'actionneur 0 Taille de membrane 10
1A: Taille d'actionneur 1
1C: Taille d'actionneur 1 Taille de membrane 10
1E: Taille d'actionneur 1 Taille de membrane 20
1F: Taille d'actionneur 1 taille de membrane 25
2A: Taille d'actionneur 2
3H
K3: Taille d'actionneur 3 taille de membrane 50 avec rehausse
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
1: Compatibilité sanitaire avec l'eau potable selon System 1+, bases d'évaluation du ministère fédéral allemand de l'Environnement pour les plastiques et autres matières organiques, eau froide et eau chaude (23 °C - 60 °C)
A: Certification ACS
B: Certification BELGAQUA
D: Version spéciale avec DVGW
H: Version spéciale pour pressions de service supérieures
M: Version spéciale pour 3A
R: Version spéciale pour produits chimiques ultra purs
S: Conception spéciale pour les applications à oxygène. Température de fonctionnement limitée selon la plaque signalétique. Matériaux en contact avec les fluides nettoyés. Joint/graisse à l'oxygène utilisés testés conform. à norme DIN EN1797/ISO21010
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité