Type d'actionneur
Filtrer par
OHNE
0: GEMÜ actionneur, pneumatique, taille 0, diamètre de piston 50 mm
1: Actionneur GEMÜ, pneumatique, taille 1, diamètre de piston 70 mm
AU02FA: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0020US08F04 S14S11
AU02FB: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0020US08F05 S14S11
AU02FN: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0020US08F03/05 S09
AU04KB: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0040US14F05 S14S11
AU08FC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0080US08F05/07S17S14
AU08KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0080US14F05/07S17S14
AU13KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0130US14F05/07S17S14
AU20KE: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0200US14F07/10S17S14
BU02AB: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, ADA0020U F05 S14S11
BU02AN: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, ADA0020U F03/05 S09
BU04AB: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, ADA0040U F05 S14S11
BU08AC: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, ADA0080U F05/07S17S14
DU01AW: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, DR0015U F03/05 S11
DU03AP: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, DR0030U F05/07 S14
DU06AH: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, DR0060U F05 D14
DU06AP: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, DR0060U F05/07 S14
GR05SW: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0050 SC5F03/05 S11
GR06SP: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0065 SC5F05/07 S14
GR07SP: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0075 SC5F05/07 S14
GR08SP: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0085 SC5F05/07 S14
GR10S8: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0100 SC5F07/10 S14
GR11SE: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0115 SC5F07/10 S17
HR03AT: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, GDR0032 F03 S09
HR06AP: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, GDR0065 F05/07 S14
HR07AP: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, GDR0075 F05/07 S14
HR08AC: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, GDR0085 F05/07 S17
SU01VO: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0015USC8F04 S11
SU01VW: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0015USC8F03/05 S11
SU03GP: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0030U 5F05/07 S14
SU03KP: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0030U 6F05/07 S14
SU06KP: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0060U 6F05/07 S14
SU10KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0100U 6F05/07S17D11
SU15KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0150U 6F05/07 S17
SU22KD: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0220U 6F07/10 S22
Forme / position du boisseau
Filtrer par
OHNE
2: Boisseau T, position de fin de course « Ouvert », raccords 1 et 3 ouverts, boisseau T, position de fin de course « Fermé », raccords 1 et 2 ouverts
3: Boisseau T, position de fin de course « Ouvert », raccords 1 et 2 ouverts, boisseau T, position de fin de course "« Fermé », raccords 2 et 3 ouverts
4: Boisseau T, position de fin de course « Ouvert », raccords 2 et 3 ouverts, boisseau T, position de fin de course « Fermé », raccords 1, 2 et 3 ouverts
6: Boisseau L, position de fin de course "Ouvert", raccords 1 et 3 ouverts, boisseau L, position de fin de course "Fermé", raccord 1 ouvert
L: Boisseau L, version multivoies, position 1
R: boule de commande pour la plage de contrôle 0 ° - 90 ° Caractéristique linéaire entre la position de la bille et le débit en pourcentage
T: Boisseau T, version multivoies, position 1