GEMÜ Code 28

Membrane EPDM

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La membrane GEMÜ code 28 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout de soufre, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications de l'eau potable et du traitement de l'eau. Afin d'assurer la conformité aux règlements en vigueur en matière d'eau potable, le produit ne comporte pas de couche de tissu. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, ce qui permet d'atteindre des cycles de commutation élevés et de prolonger la durée de vie.

  • Faibles signes d'usure et tassement optimisé
  • Adhésivité de la membrane fortement réduite (pas d'adhérence au niveau du siège de la vanne)
  • Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée
  • Certifications Hydrocheck Belgaqua et UBA-ELL
  • Température du fluide:-10 à 85 °C
  • Température de stérilisation:non stérilisable
  • Matériau de la membrane:EPDM
  • Tailles de membrane:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Vide:jusqu'à 70 mbar (absolu)