GEMÜ Code 5Q

Membrane PTFE/EPDM

  • Détails techniques
  • Matériau d'étanchéité
  • Conformités: EHEDG; ESB/EST; FDA; Oxygène; Règlement (CE) n° 1935/2004; Règlement (UE) n° 10/2011; Résistance à l'ozone; USP; « TA-Luft » (norme pour l'air)
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 100 ° C
  • Température min. du fluide: -10 ° C
  • Température de stérilisation: max. 150 °C