Clapets anti-retour GEMÜ

Composants pour la construction de circuits

Clapets anti-retour GEMÜ

Secteurs et domaines d'application

Les clapets anti-retour sont utilisés dans presque tous les types d'installations et dans de très nombreux processus et applications dans tous les secteurs. GEMÜ propose également des vannes anti-retour et des clapets anti-retour.

GEMÜ 560
560
  • Température du fluide:-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :0,2 à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 6 à 50
  • Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité:PFA | PTFE
  • Conformités:ATEX | EAC | FDA
GEMÜ CV
CV
  • Température du fluide :à 130 °C
  • Température ambiante:à 100 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 20
  • Types de raccordement :Flare
  • Matériaux du corps:PTFE
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE
  • Conformités:EAC
GEMÜ N560
N560
  • Température du fluide:5 à 80 °C
  • Température ambiante:5 à 50 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 100
  • Types de raccordement :Bride | Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN
  • Matériaux du corps:PP-H, natur | PVC-U
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM
  • Conformités:ATEX
GEMÜ R90
R90
  • Température du fluide :-196 à 400 °C
  • Pression de service :à 40 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 300
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN
  • Matériaux du corps:1.0619, fonte d'acier zinguée | 1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • Matériaux du clapet/de la rondelle de compression à 3 branches:1.4408, inox de fonderie | 1.4469, fonte d'acier Duplex
  • Matériaux du ressort :1.4571, acier à ressort | 2.4610
  • Conformités:ATEX | DVGW Eau potable | EAC | FDA | KTW
GEMÜ R91
R91
  • Température du fluide :-200 à 300 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 50 à 600
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN
  • Matériaux du corps:1.0619, fonte d'acier zinguée | 1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-15
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM | NBR
  • Matériaux du ressort :1.4571, acier à ressort
  • Conformités:EAC | WRAS
  • Matériau des battants :1.4408, inox de fonderie | 1.4469, fonte d'acier Duplex | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
GEMÜ RSK
RSK
  • Température du fluide :-10 à 120 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :1 à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 32 à 600
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Matériaux du corps:PP | PVC-U, gris | PVDF
  • Matériaux d'étanchéité:FKM | NBR | PTFE
  • Matériaux du clapet:PP-H | PVC-U | PVDF
  • Conformités:EAC
GEMÜ ZRSK
ZRSK
  • Température du fluide :-10 à 200 °C
  • Température ambiante:20 à 95 °C
  • Pression de service :1 à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 32 à 600
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Matériaux du corps:1.0460, fonte d'acier zinguée | 1.4408, inox de fonderie | 1.4571, inox forgé | 2.0975, fonte de bronze
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • Matériaux du clapet:1.0460, fonte d'acier zinguée | 1.4408, inox de fonderie | 1.4571, inox forgé
  • Conformités:ATEX | EAC | FDA