GEMÜ Code 29

Membrane EPDM

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La membrane GEMÜ code 29 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout d'un péroxyde, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications industrielles. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, pour des cycles de commutation élevés et une durée de vie prolongée. La membrane EPDM GEMÜ code 29 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.

  • Avec tissu de renfort
  • Faibles signes d'usure et tassement optimisé
  • Rendement élevé grâce à un meilleur positionnement de l’insert en tissu
  • Adhésivité fortement réduite (aucune adhérence sur le siège de la vanne) de la membrane en raison de la nouvelle composition du matériau
  • Très longue durée de vie grâce à de bonnes propriétés des matériaux
  • Montage simple et défini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée à visser
  • Température du fluide :-10 à 100 °C
  • Température de stérilisation:non stérilisable
  • Matériau de la membrane:EPDM
  • Tailles de membrane:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
  • Vide:jusqu'à 70 mbar (absolu)