Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 648

Vanne à membrane à commande motorisée

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 648 dispose d’un actionneur linéaire motorisé. Le moteur est conçu pour les tensions d’alimentation DC et AC. Le mécanisme intégré transforme le mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’actionneur est disponible en version « Ouvert/Fermé » ou avec positionneur intégré et régulateur de process supplémentaire. Un clavier sensitif et un afficheur rétroéclairé sont installés en façade et faciles d'accès. Grâce au système électronique intégré, la vitesse de positionnement, les paramètres de réglage ainsi que les autres fonctions sont facilement réglables.

  • Combinable avec presque tous les corps de vanne à membrane GEMÜ
  • LED 2 couleurs bien visibles pour signalisation des fins de course et du sens de la marche
  • Fonctions intégrées de diagnostic étendues
  • Utilisation simple et nombreuses possibilités de contrôle- Clavier à touches à membrane en façade- Connexion via PC avec navigateur Internet- Interfaces bus de terrain, par ex. Profibus DP- Interface e.sy-com pour le raccordement d'un module Bluetooth ou d'un modem industriel
  • Type de raccordement: Embout
  • Actionneur: à commande motorisée
  • Matériau du corps: 1.4408, inox de fonderie; 1.4408, revêtu PFA; 1.4435, corps forgé; 1.4435, inox de fonderie; ABS; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP; EN-GJS-400-18-LT, revêtu ébonite; EN-GJS-500-7, revêtu PP; EN-GJS-500-7-LT, revêtu PFA; PP; PVC; PVDF; Revêtement interne / externe PP
  • Conformités: ; FDA; « TA-Luft » (norme pour l'air)
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 150 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Vannes de régulation

Vidéo sur le produit

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
174 Vues
En ligne depuis 16.09.2015