Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 690HP PurePlus

Vanne à membrane à commande pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 690HP dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne existe en fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

  • Construction compacte et légère et haute performance
  • Coefficient de débit élevé
  • Réduction maximale des zones mortes
  • Actionneur à membrane éprouvé et à longue durée de vie
  • Perçage de fuite
  • Remplacement de membrane simple
  • Type de raccordement: Embout
  • Actionneur: Pneumatique
  • Mouvement d'entraînement: Actionneur linéaire
  • Matériau du corps: ; PVDF; Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
  • Conformités: EAC
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 80 ° C
  • Température min. du fluide: -10 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 100 (4'')
  • Vannes de régulation
Process equipment wet bench/valves, pipes and fittings

Application sur le produit

Banc humide pour les appareils de traitement / vannes, tuyaux et raccords

La fabrication de puces est soumise à de grandes exigences en termes de pureté des fluides de service et de l'environnement. Plus les semi-conducteurs sont de qualité, plus les valeurs-limites pour les particules et contaminations chimiques sont faibles. Ceci se répercute tant sur la production par elle-même des plaquettes, à savoir sur la gravure des puces sur les pastilles de silicium, puis sur la découpe des puces, mais aussi lors de la fabrication des matières et fournitures consommables. Les bancs humides sont des zones de production dans lesquelles les surfaces des pastilles de silicium sont polies, les circuits sont gravés par des acides mixtes et ultra-purs et rincés à l'eau ultra-pure.