GEMÜ GDR

Actionneur quart de tour de base pneumatique, double effet

  • Description
  • Caractéristiques

L'actionneur de base pneumatique GEMÜ GDR est un actionneur quart de tour à double effet, rotation à droite pour applications Tout ou Rien. Avec un raccordement normalisé pour une électrovanne pilote, une recopie de position et un raccord à bride suivant ISO 5211, il est adapté au montage sur les vannes papillon et les vannes à boisseau sphérique.

  • Carter en aluminium anodisé avec couvercle à revêtement époxy RAL5021
  • Plage de réglage des fins de course ± 5°
  • Convient aux applications Tout ou Rien dans des atmosphères non agressives
  • Interface suivant EN ISO 5211
  • Interface pour signal électrique de retour ou électrovanne pilote selon VDI/VDE3845