GEMÜ SC

Actionneur quart de tour pneumatique

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.

  • Version ATEX disponible en option
  • Technologie éprouvée de l'actionneur
  • Réglage simple des positions de fin de course
  • Flexibilité d'utilisation
  • Limiteur de course disponible (en option)
  • Conception robuste
  • Interface suivant EN ISO 5211
  • De nombreux accessoires
  • Couples : 2 jusqu'à 4800 Nm
  • Température ambiante: -40 à 80 °C
  • Type de raccordement : Raccord à bride
  • Pression de commande: 6 à 8 bars
  • Mode d'action: Simple effet
  • Conformités: ATEX | Sécurité fonctionnelle

Accessoire adapté