Type
Filtrer par
DR: Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur
Filtrer par
0015U: 00015 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0100U: 00100 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0150U: 00150 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0220U: 00220 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0300U: 00300 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0450U: 00450 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0600U: 00600 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
0900U: 00900 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
1200U: 01200 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
2000U: 02000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
3000U: 03000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
4000U: 04000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
5000U: 05000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur
Filtrer par
F03: F03, type de bride DIN EN ISO 5211
F04: F04, type de bride DIN EN ISO 5211
F05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211
F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
F12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211
F14: F14, type de bride DIN EN ISO 5211
F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
F25: F25, type de bride DIN EN ISO 5211
Bride de actionneur
Filtrer par
OHNE
/05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211
/07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
/10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
/12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211
/25: F25, type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé
Filtrer par
D27: Carré diagonal, WAF = 27 mm
D55: Carré, diagonal, SW 55 mm
S09: Étoile, SW = 9 mm
S11: Étoile, SW = 11 mm
S14: Étoile, SW = 14 mm
S17: Étoile, SW = 17 mm
S22: Étoile, SW = 22 mm
S27: Étoile, SW = 27 mm
S36: Étoile, SW = 36 mm
S46: Étoile, SW = 46 mm
S55: Étoile, SW = 55 mm
Matière
Filtrer par
A: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
C: Version industrielle générale, ermeture / ouverture rapide (fast acting)
D: Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour atmosphères agressives, chimie, corps/cache aluminium anodisé et revêtu de PTFE, arbre en acier au carbone + ENP, vis A2
E: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour atmosphères agressives, eau de mer, corps/cache aluminium anodisé et revêtu de PTFE, arbre en inox, vis A2
F: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour atmosphères agressives, chimie, corps aluminium + revêtement époxy, caches aluminium, revêtu par poudre, arbre en inox, vis A4
Limitation de course
Filtrer par
OHNE
H: Actionneur avec limiteur de course
Exécution spéciale
Filtrer par
OHNE
X: Certification ATEX
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité