Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN
25
DN 25
Forme du corps
D
Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
82
Clamps DIN 32676 série B encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne
A3
2.4602, bloc usiné Hastelloy C 22, (NiCr21Mo14W)
Matériau de la membrane
5M
PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande
0
Commande manuelle
Type d'actionneur
2TS
Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution
1502
Ra <=0,8 µm poli mécanique intérieur, extérieur satiné les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface
1502
Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 poli mécanique intérieur
Taille de membrane
25
Taille de membrane 25
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
Sens du débit et sens de montage quelconques
Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de serrage breveté (US-Pat. 5 377 956)
Corps de vanne également disponible en version multivoies (bloc M ou corps en T) ou en corps de vanne de fond de cuve
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 82: Clamps DIN 32676 series B Face to face EN 558, series 7
Valve body material: A3: 2.4602, block material Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 82: Clamps DIN 32676 series B Face to face EN 558, series 7
Valve body material: A3: 2.4602, block material Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1502: Ra
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 673 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Metall-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 82: Clamp DIN 32676 Reihe B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: A3: 2.4602, Vollmaterial Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 673 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: 673: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Metall-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 82: Clamp DIN 32676 Reihe B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: A3: 2.4602, Vollmaterial Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88881795 673 25D82A35M02TS 1502
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 82: Clamps DIN 32676 série B encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: A3: 2.4602, bloc usiné Hastelloy C 22, (NiCr21Mo14W)
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 82: Clamps DIN 32676 série B encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: A3: 2.4602, bloc usiné Hastelloy C 22, (NiCr21Mo14W)
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1502: Ra
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.