560 32D1037 5 1

Clapet anti-retour siège incl.

Numéro d'article: 88788442
Description
Type 560 Clapet anti-retour siège incl.
DN 32 DN 32
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 10 Flansch EN 1092, PN 25, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Matériau du corps de vanne 37 1.4408, inox de fonderie
Étanchéité du siège 5 PTFE
Type d'actionneur 1 Taille d'actionneur 1

Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.

  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • Sept types de raccordement pour l'utilisation à travers le monde