805R50D3322 4 173 6400

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88293706
Description
Type 805 Débitmètre à ludion, ludion PP
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 50 DN 50
Forme du corps D Tube principal
Type de raccordement 33 Raccords union à coller / souder en emboîture - en pouces
Matériau du tube 22 PSU
Matériau du joint torique 4 FPM
Matériau du raccordement 1 Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube 73 Cône 73
Plage de mesure 6400 Échelle de mesure maximale du débitmètre
Fluide Wasser Eau
Température 20°C température du milieu
Minimum d'échelle 0,6 Plage de mes.inf.lim.d'échelle
Maximum d'échelle 6,4 Plage de mes.sup.lim.d'échelle
Unité m³/h m³/h

Le débitmètre GEMÜ 800 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion