L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0326 est conçue pour son montage sur un manifold distributeur en aluminium en tant que batterie de vannes pour le montage en armoire de commande ou pour le montage en îlot de vannes à proximité des vannes pneumatiques à contrôler. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.
Conception robuste
Électroaimant facile à échanger
LED intégré en option (version M12)
Grand nombre de versions autorisant un champ d'application accru
Montage en batterie modulaire
L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0326 est conçue pour son montage sur un manifold distributeur en aluminium en tant que batterie de vannes pour le montage en armoire de commande ou pour le montage en îlot de vannes à proximité des vannes pneumatiques à contrôler. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.
Type: 0326: Électrovanne pilote, commande directe, montage sur manifold distributeur
DN: 2: DN 2
Forme du corps: M: Version multivoies
Matériau corps/électroaimant: 74: PA, polyamide
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension/Fréquence: L4: 230V 50/60Hz
Connexion électrique: 00: Connecteur mâle forme A sans connecteur femelle
Option: 00: Sans
Pression de service max.: 10: 10 bars
L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0326 est conçue pour son montage sur un manifold distributeur en aluminium en tant que batterie de vannes pour le montage en armoire de commande ou pour le montage en îlot de vannes à proximité des vannes pneumatiques à contrôler. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.
Type: 0326: Électrovanne pilote, commande directe, montage sur manifold distributeur
DN: 2: DN 2
Forme du corps: M: Version multivoies
Matériau corps/électroaimant: 74: PA, polyamide
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension/Fréquence: L4: 230V 50/60Hz
Connexion électrique: 00: Connecteur mâle forme A sans connecteur femelle
Option: 00: Sans
Pression de service max.: 10: 10 bars
Numéro d'article: 88317600 0326 2M 74 41L4000010
The GEMÜ 0326 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for mounting to a compact aluminium rail as a valve battery for mounting in control cabinets or as a valve manifold near the pneumatic components to be controlled. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0326: Pilot solenoid valve, directly controlled, mounting to battery rail
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: L4: 230 V/50 - 60 Hz
Electrical connection: 00: Plug design A
Option: 00: Without
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
The GEMÜ 0326 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for mounting to a compact aluminium rail as a valve battery for mounting in control cabinets or as a valve manifold near the pneumatic components to be controlled. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0326: Pilot solenoid valve, directly controlled, mounting to battery rail
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: L4: 230 V/50 - 60 Hz
Electrical connection: 00: Plug design A
Option: 00: Without
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
Item number: 88317600 0326 2M 74 41L4000010
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.