L'indicateur électrique de position GEMÜ 1234 pour actionneurs linéaires dispose d'un détecteur de position intelligent contrôlé par microprocesseur ainsi que d'un capteur de course analogique intégré. Des LED donnent une indication optique de la position de la vanne.
Fins de course sélectionnables
Indicateur électrique de position Ouvert/Fermé en standard
Peu de câblage à réaliser
Facilité de montage
Programmation des fins de course sur place
Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
L'indicateur électrique de position pour actionneurs linéaires dispose d'un détecteur de position intelligent contrôlé par microprocesseur ainsi que d'un capteur de course analogique intégré. Des LED donnent une indication optique de la position de la vanne.
Type: 1234: Indicateur électrique de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Version: 1P2D: Entrée de programmation, indication de position ouverte/fermée
Connexion électrique: M125: Connecteur mâle M12, 5 pôles
Course capteur de déplacement: 010: Potentiomètre 10 mm de course
Matériau du boîtier: H10: Embase PSU noir, couvercle PSU
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1234 pour actionneurs linéaires dispose d'un détecteur de position intelligent contrôlé par microprocesseur ainsi que d'un capteur de course analogique intégré. Des LED donnent une indication optique de la position de la vanne.
Type: 1234: Indicateur électrique de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Version: 1P2D: Entrée de programmation, indication de position ouverte/fermée
Connexion électrique: M125: Connecteur mâle M12, 5 pôles
Course capteur de déplacement: 010: Potentiomètre 10 mm de course
Matériau du boîtier: H10: Embase PSU noir, couvercle PSU
Numéro d'article: 88233711 1234000Z1P2DM125010H10
The electrical position indicator for linear actuators has a microprocessor controlled intelligent position sensor with an integrated analogue travel sensor system. Optical position indication is made by LEDs.
Type: 1234: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 1P2D: Programming input, Open/Closed position feedback
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 010: Potentiometer, 10 mm length
Housing material: H10: Base PSU black, cover PSU
The GEMÜ 1234 electrical position indicator for linear actuators has a microprocessor controlled intelligent position sensor with an integrated analogue travel sensor system. Optical position indication is made by LEDs.
Type: 1234: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 1P2D: Programming input, Open/Closed position feedback
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 010: Potentiometer, 10 mm length
Housing material: H10: Base PSU black, cover PSU
Item number: 88233711 1234000Z1P2DM125010H10
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.