710 32D7820 41SU03KP0

V. boisseau, pneum. 2/2-voies

Numéro d'article: 88504790
Description
Type 710 Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN 32 DN 32
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau 78 Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau vanne à boisseau 20 PVDF, polyfluorure de vinylidène
Matériau d'étanchéité 4 FPM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur SU03KP Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0030U 6F05/07 S14
Particularités de l'actionneur 0 Aluminium anodisé

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.

  • Coefficient de débit élevé
  • Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
  • Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
  • Disponible en option avec boisseau de régulation