La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 534 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement.
Disponible en vanne d'arrêt ou de régulation
Faible poids de l'actionneur grâce au corps plastique
Remplacement rapide et orientation simplifiée de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
Remplacement de l'actionneur standard par 530 ou 532 possible sur demande
Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 534 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement.
Type: 534: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Type d'exécution: 2286: Typ 512, Dichtscheibe Pos.30 aus Economy Typ 532,Dichtscheibe Pos.4 aus Economy
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 534 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement.
Type: 534: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Type d'exécution: 2286: Typ 512, Dichtscheibe Pos.30 aus Economy Typ 532,Dichtscheibe Pos.4 aus Economy
Numéro d'article: 88480110 534 50D 837 51 2 2286
The GEMÜ 534 2/2-way globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 534: Globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2: Operator size 2
Execution type: 2286: Type 512, gasket, item30 from Economy, type 532,gasket, item 4 from Economy
The GEMÜ 534 2/2-way globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 534: Globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2: Operator size 2
Execution type: 2286: Type 512, gasket, item30 from Economy, type 532,gasket, item 4 from Economy
Item number: 88480110 534 50D 837 51 2 2286
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.