601 8T81415400TS 25821502

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88884637
Description
Type 601 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN 8 DN 8
Forme du corps T Corps en T
Raccordement corps de vanne 81 Clamps DIN 32676 pour tube ISO 1127 / EN 10357 série C DN 6 - 10, clamp diamètre extérieur 50,5 mm
Matériau du corps de vanne 41 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 0TS Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2 25 DN 25
Type de raccordement embout 2 82 Clamp DIN 32676 série B, pour tube EN ISO 1127
Type d'exécution 1502 Ra <=0,8 µm poli mécanique intérieur, extérieur satiné les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 poli mécanique intérieur
Taille de membrane 8 Taille de membrane 8

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Sens du débit et sens de montage quelconques
  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de serrage breveté (US-Pat. 5 377 956)
  • Corps de vanne également disponible en version multivoies (bloc M ou corps en T) ou en corps de vanne de fond de cuve
  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP