610 15D 7 12911/N 0104

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88848315
Description
Type 610 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 7 Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne 1 PVC-U, gris
Matériau de la membrane 29 EPDM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1/N Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution 0104 Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 610 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".

  • Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
  • Coefficient de débit élevé
  • Indicateur optique de position intégré et limiteur de course de fermeture de série
  • En option avec détection électrique de la position