La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 695 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
Corps inox adapté à un environnement corrosif
Compatible avec les cycles de CIP
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PP
Matériau de la membrane: 2: NBR
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: FDN: Taille d'actionneur FDN
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 695 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PP
Matériau de la membrane: 2: NBR
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: FDN: Taille d'actionneur FDN
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88703135 695 25D 818 21FDN
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: FDN: Operator size FDN (diaphragm size 25)
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 695 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: FDN: Operator size FDN (diaphragm size 25)
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88703135 695 25D 818 21FDN
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.