D481125W130A1HL3 HR08AC0

Vanne papillon, pneumatique DE

Numéro d'article: 88929725
Description
Type D481 Vanne papillon, commande pneumatique
DN 125 Diamètre nominal 125
Forme du corps W Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 1 6 bars
Type de raccordement 3 PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps 0 EN AC 74100 / fonte d'aluminium
Matériau du disque A 1.4408
Matériau de l'axe 1 AISI 420 / 1.4021
Matériau du joint d'étanchéité H CSM
Fixation de la manchette L Siège non solidaire
Fonction de commande 3 Double effet (DE)
Type d'actionneur HR08AC Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, GDR0085 F05/07 S17
Particularités de l'actionneur 0 Aluminium anodisé

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D481 Victoria dispose d'un actionneur pneumatique métallique. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.

  • Disponible en gros diamètres
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
  • Manchette vulcanisable
  • Version résistante à l'abrasion possible