R480100W332A1ELF05 D14 0107

Vanne papillon, à axe libre

Numéro d'article: 88893974
Description
Type R480 Vanne papillon, axe libre, corps avec revêtement C5-M (min. 250µm) et gorge de fuite intégrée, axe anti-éjection avec protection anti-poussière, montage multiple grâce à la douille en PTFE, système d'étanchéité multiple avec chanfrein d'insertion, matériau peut être lu en état installé
DN 100 DN 100
Forme du corps W Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 3 16 bar
Type de raccordement 3 PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 20
Matériau du corps 2 EN-GJS-400-15 (GGG40), revêtue Epoxy 250 µm
Matériau du disque A 1.4408
Matériau de l'axe 1 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège E EPDM
Fixation de la manchette L Manchette non solidaire
Type d'exécution 0107 Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE
Bride de actionneur F05 F05, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe D14 Carré, diagonal, SW 14 mm

La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R480 Victoria dispose d'un axe libre avec plan de pose suivant EN ISO 5211. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.

  • Couples faibles grâce aux douilles revêtues de PTFE
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériau de la manchette peut être lu en état installé
  • Papillon mince pour de meilleures valeurs Kv
  • Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5