Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

La vanne à membrane à usage unique bien établie sur le marché

La vanne à membrane à usage unique bien établie sur le marché

La première vanne à membrane à usage unique réglable au monde, GEMÜ SUMONDO

La première vanne à membrane à usage unique réglable au monde, GEMÜ SUMONDO, est désormais disponible en un plus grand nombre de modèles.

L'entreprise GEMÜ, fabricant leader dans le domaine de la technologie des vannes pour l'industrie pharmaceutique, a établi sur le marché la première vanne à membrane à usage unique réglable au monde. La gamme de produits comprend un modèle à commande pneumatique tout comme une version à volant pour la commande manuelle. 

Le portefeuille de produits dans le domaine des corps de vanne correspondants a été élargi afin de répondre à la demande croissante de la clientèle. Grâce à une troisième taille de membrane, la famille de produits accueille un nouveau membre ultra-performant : la plus grande vanne de son type à l'heure actuelle, atteignant jusqu'à 1". Une réponse aux applications nécessitant impérativement des débits de fluide élevés parallèlement à une régulation précise. 

Produites et emballées en salle blanche, les vannes à usage unique satisfont à toutes les exigences des process de l'industrie pharmaceutique. Mais leurs possibilités d'utilisation ne s'arrêtent pas là. Car ces vannes constituent également une solution économique, et surtout fiable, dans d'autres domaines tels que les centres de recherche et les équipements de laboratoire. Le risque de contamination croisée est considérablement moins élevé, les opérations de nettoyage nécessaires diminuent fortement et la durée d'arrêt de l'installation est réduite au minimum. Les avantages procurés par la vanne SUMONDO sont rapidement sensibles et financièrement avérés notamment dans le cas des lots de petite taille et des changements fréquents de fluide.

Dans de nombreux cas, la solution GEMÜ à usage unique supplante tous les systèmes péristaltiques classiques. La régulation est nettement plus précise et le débit reste constant, y compris en cas d'utilisation intensive. GEMÜ SUMONDO permettra ainsi des fonctions de process totalement inédites dans les applications à usage unique, qu'il était impossible de mettre en œuvre avec les systèmes classiques. Il s'agit par exemple des process de mélange, dosage et distribution de fluides, tout comme de la régulation de la pression de membrane dans une installation. Et ce toujours avec la même exactitude, de manière reproductible et, au besoin, automatisée (grâce à un actionneur pneumatique). En alternative, il reste bien sûr possible de recourir à l'actionneur manuel, qui garantit avec fiabilité l'ouverture, la fermeture et un réglage exact du débit volumétrique grâce à un solide volant en plastique et une course définissable.

Il est facile de résumer le concept de base de la vanne SUMONDO : un corps de vanne pour un usage unique et un actionneur pour une utilisation répétée. Une combinaison qui procure les bases nécessaires à des process économiques d'une qualité maximale. Une instrumentation optimale vient compléter cette solution de vanne et la rendre par ailleurs intelligente. Car grâce à la conception modulaire GEMÜ, il est possible d'intégrer très facilement différents positionneurs/régulateurs de process.  

Il suffit de regarder la vanne pour remarquer que plusieurs nouvelles tailles de raccord permettant différents types de raccordement sont à disposition. Ces derniers sont proposés sur une plage de 1/4" à 1", ou des raccords clamps aux embouts cannelés. Les exploitants voient s'offrir à eux de toutes nouvelles possibilités, aussi bien pour les installations neuves que pour celles déjà en place : un gain de flexibilité dans la conception de l'installation ainsi qu'une plus vaste plage de régulation, avec un débit de 0,5 m³/h à 12 m³/h. 

Mais l'extérieur des corps de vanne n'est pas le seul à avoir changé. L'intérieur a lui aussi bénéficié de perfectionnements innovants dont les utilisateurs tireront profit : un contour de siège optimisé et un matériau de membrane modifié assurent désormais la qualité d'ajustement, parfaite comme à l'habitue, ainsi qu'une étanchéité maximale et une longévité encore accrue du corps de vanne.

Les attentes et les exigences en matière de conception des installations ne cesseront de croître. Avec GEMÜ SUMONDO, les exploitants d'installations à usage unique disposent dès aujourd'hui d'une solution d'avenir convaincante en termes de sécurité, de qualité et d'efficacité.