Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

Vanne à membrane à usage unique à commande man. autoclavable

Vanne à membrane à usage unique à commande man. autoclavable

Désormais, la vanne à membrane à usage unique SUMONDO est aussi disponible avec une commande manuelle autoclavable.

Désormais, la vanne à membrane à usage unique SUMONDO est aussi disponible avec une commande manuelle autoclavable.

La tendance à la simplification de la conception des installations en amont comme en aval ainsi que la prévention efficace des risques de contamination croisée confèrent à la technologie de l'usage unique une importance croissante, en particulier dans le domaine des process pharmaceutiques. Les équipements à usage unique gagnent notamment du terrain dans la fabrication des petits lots mis en œuvre par exemple dans les installations de recherche et pilotes. La gamme de produits GEMÜ SUMONDO allie solution manuelle et solution à commande pneumatique. Des systèmes manuels aux installations automatisables et réglables, il est ainsi possible de combiner technologie des vannes à membrane et usage unique, pour un fonctionnement sûr et une documentation continue. Les produits GEMÜ sont soumis à un processus d'optimisation permanent sur la base des enseignements tirés sur le terrain ainsi que du retour d'information des clients. Il y a peu, des améliorations concernant le contour du siège et la fixation de la membrane ont été apportées à la gamme actuelle des produits à usage unique GEMÜ SUMONDO. Pratiquement en parallèle, le choix de corps de vanne a été élargi.

L'introduction d'une commande manuelle autoclavable constitue ainsi une nouvelle étape d'extension de la gamme de produits. Elle permet au client une réutilisation sûre de l'actionneur de vanne.

fr
.docx
14,66 K
C
.jpg
223 K