Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

Vanne à membrane à commande motorisée pour sections d'installation aseptiques

Vanne de régulation

Avec le type 649, GEMÜ lance sur le marché une vanne à membrane à commande motorisée destinée aux applications stériles et hygiéniques.

Comparaison des tailles de GEMÜ 649 avec positionneur/régulateur de process intégré et de GEMÜ 650 avec positionneur/régulateur de process GEMÜ 1436 monté

Spécialement pour la régulation de fluides soumis à des exigences de pureté strictes, p. ex. Aqua Purificata (AP), High Purified Water (HPW) ou Water for Injection (WFI), la vanne a été conçue en conformité avec les réglementations de l'industrie pharmaceutique ainsi que de l'industrie des denrées alimentaires et des boissons, et sera disponible dans les diamètres nominaux DN 6 à DN 150.

Avec des vitesses de réglage atteignant jusqu'à 6 mm/s (en fonction de la taille d'actionneur), GEMÜ propose un complément et une alternative aux vannes à membrane à commande pneumatique actuelles GEMÜ 650 et GEMÜ 660 (vanne de remplissage), en augmentant encore davantage la précision de la caractéristique de régulation pour la porter à ±0,1 %. Par ailleurs, il fait appel au système d'étanchéité de qualité éprouvée et certifié par l'EHEDG.

Le recours à la commande motorisée est particulièrement intéressant dans le cas des installations qui ne disposent pas d'air comprimé, qui sont prévues pour un fonctionnement mobile ou pour lesquelles une alimentation coûteuse en air stérile serait nécessaire. 

En mode distant, l'actionneur peut être utilisé au moyen de signaux standard (entrées/sorties digitales/analogiques) tout comme à l'aide d'une interface à navigateur web intégré (eSy-Web). L'eSy-Web permet de vérifier et d'adapter les données d'actionneur sans logiciel supplémentaire, ou encore d'interconnecter plusieurs actionneurs. L'alimentation électrique de l'actionneur peut être protégée des coupures de courant au moyen d'un module d'alimentation électrique de secours disponible en option. Le GEMÜ 649 est par ailleurs livré avec une commande manuelle de secours intégrée, un indicateur visuel de position ainsi qu'un indicateur électrique d'état et de position.

La conception du moteur à courant continu innovant repose sur le principe de l'arbre creux. Le fonctionnement sans balais et la commutation sans capteurs permettent d'éviter une usure des pièces du moteur et de prolonger ainsi la durée de vie. Parallèlement, il a été possible d'obtenir une construction compacte, de sorte que la vanne est comparable à des actionneurs pneumatiques combinés à des composants de régulation.

Les diamètres nominaux DN 32, DN 40 et DN 50 seront disponibles au lancement sur le marché et d'autres tailles seront proposées dans le courant de l'année.

Conformité et compatibilité du produit :

  • FDA
  • USP
  • Règlement concernant le contact alimentaire (CE) n° 1935/2004
  • Règlement concernant le contact alimentaire (CE) n° 10/2011
  • Directive des équipements sous pression 2014/68/UE
  • Directive Machines 2006/42/CE
  • Directive CEM 2014/30/CE
  • Conception hygiénique selon DIN 11866
  • Protection IP 65

Détails du produit :

  • Matériaux du corps : entre autres corps en inox de fonderie 1.4435, corps forgé en 1.4435/ F316L ou 1.4539, autres matériaux de corps sur demande
  • Qualité des surfaces intérieures du corps jusque Ra ≤ 0,25 µm
  • Types de corps : corps de vanne de fond de cuve pour cuves et bioréacteurs, corps de vannes 2/2 voies pour tuyauteries, corps en T pour tuyauteries, échantillonnage et fonctions de distribution et de mélange, corps multivoies pour fonctions de dosage, distribution et mélange ainsi qu'arrêt et purge
  • Raccordements : clamps, brides, orifices taraudés, embouts filetés, embouts