Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

Embouteillage flexible et précis avec la nouvelle génération de vannes de remplissage

Embouteillage flexible et précis avec la nouvelle génération de vannes de remplissage

Pour réduire les opérations de changement d'équipement et d'entretien de l'embouteillage aseptique, un concept d'étanchéification unique et indépendant du fluide est désormais disponible

Technique d'embouteillage pour liquides
La diversité en constante augmentation de boissons, d'aliments liquides, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques décoratifs devant être dosés et remplis avec précision place les constructeurs et exploitants d'installation devant un immense défi. De même, les différentes formes de contenants, depuis les bouteilles jusqu'aux sachets en passant par les cannettes, augmentent la charge de travail de chaque cycle d'embouteillage. 

Réduction des opérations de changement d'équipement grâce à l'étanchéification conique
Le spécialiste des vannes GEMÜ réagit aux exigences accrues en commercialisant une plateforme de vannes de remplissage innovante. Celle-ci repose sur la technologie PD de GEMÜ récompensée par le prix « ACHEMA Innovation Award ». Ce nouveau concept d'étanchéification est constitué d'une membrane conique très résistante (PD) en PTFE modifié (TFM™). Cela permet aussi de procéder à un embouteillage aseptique de fluides gazeux, contenant de la pulpe et oléagineux, tels que du lait et de la limonade. Grâce à la forme conique, la vanne de remplissage pneumatique GEMÜ F40 ainsi que la vanne de remplissage commandée par moteur électrique GEMÜ F60 sont, par ailleurs, en mesure d'assurer un nombre de cycles élevé ainsi qu'un dosage extrêmement précis associé à une exactitude de positionnement pouvant atteindre jusqu'à 10 µm. Le nouveau concept d'étanchéification permet, en outre, une séparation hermétique des éléments d'entraînement de la gamme de produits. À ceci s'ajoutent d'autres caractéristiques de construction qui permettent aux vannes FDA et USP d'être conformes à la catégorie VI et de répondre aux exigences de « design hygiénique » ainsi qu'à celles du règlement n°1935/2004 relatif aux denrées alimentaires (CE).

Entretien facile grâce au système de cartouches de rechange
Caractérisée par une conception compacte, la vanne de remplissage à entraînement pneumatique GEMÜ F40 assure des valeurs Kv élevées et une commande précise et rapide. De plus, grâce au système de cartouches de rechange breveté, l'entretien est très facile et rapide à effectuer – les longs temps d'arrêt appartiennent ainsi au passé. Différents accessoires, par ex. une limitation de course ou un positionneur issus du vaste portefeuille d'accessoires de GEMÜ peuvent être adaptés en option à la vanne de remplissage.

Précision, y compris dans le cas d'installations mobiles d'embouteillage, en salle blanche ou dans un isolateur
Outre une flexibilité supérieure, le marché réclame également des installations mobiles, pouvant notamment fonctionner sans air comprimé. La vanne de remplissage GEMÜ F60 est spécialement conçue pour cette application, ainsi que pour toutes les autres applications ayant des exigences élevées en termes de précision de positionnement. Sa commande électrique, capable de commander la vanne en temps réel, simplifiera considérablement le réglage et la commutation de l'installation de remplissage en cas de changement de fluide ou de cuve de remplissage. Grâce à la délimitation exacte de courbes de remplissage librement programmables, il est possible d'obtenir la commande et la vitesse d'embouteillage optimales pour chaque fluide et cuve de remplissage. Le servomoteur se distingue par sa précision de positionnement élevée pouvant atteindre jusqu'à 10 µm et une vitesse de déplacement max. de 200 mm/s. Un contrôleur permet d'intégrer la vanne de remplissage à moteur électrique directement dans la commande centrale de la machine assistée par logiciel de l'installation d'embouteillage. Ainsi, elle convient particulièrement à une utilisation dans les installations d'embouteillage linéaires ou circulaires, pour l'embouteillage de médicaments ou le remplissage de poches de perfusion. Étant donné que la vanne de remplissage GEMÜ F60 ne génère pas d'air vicié, elle peut également être utilisée en salle blanche ou dans un isolateur.

Les deux vannes de remplissage GEMÜ F40 et GEMÜ F60 représentent la structure de base de la nouvelle plateforme de vannes de remplissage GEMÜ. Le portefeuille s'élargit actuellement peu à peu afin de créer une plateforme de conception modulaire permettant de combiner les points de remplissage configurables individuellement.

idk
.jpg
145 K
idk
.docx
12,29 K