Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur.

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

GEMÜ designs products that control and regulate their respective applications safely, precisely and reliably. In order to ensure proper control and regulation, quality assurance measures are defined and implemented with the entire manufacturing process in mind. Part of this strategy includes the test rigs which are used at the GEMÜ manufacturing sites and the tests which are performed there in accordance with a variety of standards and for various other quality features. One of the in-house rigs is known as the "butterfly valve test rig". The individual steps for testing in accordance with ISO 9001 / DIN EN12266-1:2012-06 are shown using the example of the GEMÜ 480 Victoria in the nominal size DN600. A torque test is also carried out. The GEMÜ 48X Victoria® soft seated butterfly valve can be supplied with a bare shaft (480), pneumatic (481) or motorized (487 or 488) actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25-600 and in various body versions (wafer, lug and U section). GEMÜ also offers the GEMÜ C48X and D48X butterfly valve series. These are also soft seated valves, some of which are also available in other nominal sizes and designs (valve body material, liner, etc.).