Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur.

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

IO-Link

définit des standards homogènes avec ses versions 1.0 et 1.1

GEMÜ participe au développement de la branche et des technologies, et ce à un haut niveau. C'est ainsi que GEMÜ mettait au point en collaboration avec des fabricants leaders de produits et de solutions d’automatisation le nouveau standard de communication IO-Link. 

Premier fabricant de dispositifs IO-Link pour la technique des vannes et process

GEMÜ est membre fondateur du consortium IO-Link, qui mettait au point une interface ouverte neutre permettant un transfert simple des données de process, de paramétrage et de diagnostic entre la commande (maître) et les simples capteurs et actionneurs (dispositifs). Avec la reconfiguration de l'indicateur électrique de position intelligent GEMÜ 1235 et la mise au point du boîtier de commande et de contrôle des vannes GEMÜ 4242, GEMÜ est le premier fabricant de composants pour la technique des vannes à équiper ces dernières d'une interface IO-Link. Celle-ci permet de piloter uniformément capteurs et actionneurs, de sorte que l'interface de communication basée sur une liaison point-par-point transmet les données numériques ou analogiques sous forme de télégramme série à l'aide d'une liaison à trois conducteurs.

Atouts pour le client

Le standard IO-Link offre de nombreux avantages:

  • Des informations supplémentaires peuvent être échangées entre le capteur/actionneur et la commande/le système pilote, jusqu''au niveau de commande le plus bas. Celles-ci peuvent être utilisées pour le diagnostic et le paramétrage.
  • L'utilisation d'IO-Link permet de réduire l'usage d'une variété d'interfaces et de modules.
  • Le système peut être facilement intégré aux systèmes de bus de terrain existants; les outils d'ingénierie unifiés facilitent son utilisation.
  • Aucune modification ne doit être apportée à la topologie et au câblage existants ou habituels (jusqu'à 20 m).
  • A l'avenir, les frais d'acquisition et les temps de montage des câbles blindés et des câblages parallèles multipolaires seront supprimés, la communication ayant lieu par le biais d'un connecteur standard M12.

IO-Link est désormais présent dans la norme internationale IEC 61131-9 en tant que moyen de communication standardisé.

Autres informations

Pour des informations détaillées sur le standard de communication et le consortium regroupant des membres comme Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM, Sick, voir le site www.io-link.com.

Fichiers du logiciel pour maître IO-Link

PACTware version 4 (sans HART-Com DTM et textes d'aide)

Logiciel Turck „IO-Link IODD Interpreter et DTM“

Logiciel Turck „DTM pour maître IO-Link USB“

Données de configuration

Téléchargement