Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

Chimie et Environnement

Vannes, systèmes de mesure et de régulation résistants et robustes

GEMÜ propose des vannes et composants de mesure et de régulation pour fluides haute température, haute pression et utilisations critique. 

Grâce à la très grande souplesse du choix des matériaux, la sécurité du process et de l'installation peut être assurée même pour des paramètres critiques d'exploitation.

Diversité des principes de vannes et des matériaux

Les principes de vannes tels que vanne à membrane, vanne à clapet, vannes papillon et vannes à boisseau sphériques ainsi qu'électrovannes sont utilisés avec succès dans de très nombreux process, par exemple les techniques de surface. Ces vannes sont disponibles avec corps métallique ou corps en plastique ou corps métallique revêtu de PFA, PVDF et PP. Ces dernières versions associent la résistance du plastique utilisé à la robustesse du corps en métal.

Vannes papillon à haute résistance GEMÜ 490

La vanne GEMÜ 490 est une vanne papillon utilisables pour applications chimiques exigeantes. Elle est réalisée selon le principe de la vanne concentrique à étanchéité compressible et revêtue d'une couche de TFM™ (PTFE)/PFA. Elle existe dans les diamètres nominaux DN 40–900 (1½′′ - 36′′) avec corps annulaire ou à oreilles taraudées.

Exemples de process avec systèmes GEMÜ de vannes, mesure et régulation 

  • installations d'estérificatoin 
  • production d'acide nitrique 
  • utilisation en raffinerie, par exemple dans les cyclones séparateurs et colonnes de distillation 

Avantages produits des vannes papillon métalliques 

  • diversité des corps, types de raccords, matériaux de corps, matériaux d'étanchéité et disques
  • étanchéité améliorée de par la géométrie spéciale du joint – également pour les diamètres nominaux importants ; test d'étanchéité selon EN 12266-1
  • réalisation modulaire (types d'actionneurs, instrumentation, automatisation)
  • version conforme ATEX pour zones à risque d'explosions
  • version TA-Luft (norme de qualité de l'air)

Avantages produit des vannes à membrane 

  • insensibles aux fluides chargés en particules
  • étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • corps en plastique haute résistance (PP, PVC, ABS, PVDF, PTFE) ; disponible également avec corps en acier inoxydable ou corps métallique à revêtement plastique (voir ci-dessous)
  • blocs de vannes multivoies personnalisés en plastique ou métal
  • versions conformes ATEX pour atmosphères explosives

Avantages produit des vannes à membrane à revêtement plastique 

  • passage en ligne intégral pour les fluides épais tels que boues et fluides très chargés en matériaux ou fibres
  • prévention des microdétériorations (hydroabrasion) pour les fluides abrasifs tels qu'eaux de surface chargées en sable ou lait de chaux pour le traitement de l'eau
  • caractéristiques géométriques parfaitement définies, haute qualité, épaisseur du tube constante et haute sécurité de process et reproductibilité du revêtement par l'utilisation de machines de projection modernes pour le revêtement du métal

Toutes les vannes GEMÜ à actionneur pneumatique ou électrique sont livrables avec instrumentation montée en usine.