Qu'il s'agisse de production conforme aux BPF, d'optimisation des intervalles d'entretien ou de réapprovisionnement rapide en pièces d'usure : la technologie RFID offre des possibilités totalement inédites de marquage digital des composants d'installations ainsi que d'enregistrement, de sauvegarde et de traitement électroniques des informations correspondantes.

Renforcer la sécurité de process et la disponibilité des installations
Avec le système CONEXO :
- L'ensemble des vannes et des composants (corps, actionneurs, membranes) est sérialisé. Les produits d'autres fabricants peuvent eux aussi être intégrés.
- Vous assurez une traçabilité et un suivi de 100 %.
- Vous analysez plus facilement vos process d'entretien.
Le système comprend des vannes et des composants dotés d'une puce RFID, un lecteur RFID ainsi qu'une infrastructure informatique. Cette dernière englobe la CONEXO App, pour l'utilisation mobile, ainsi que le portail CONEXO, comme application fixe. L'application sert principalement à la saisie et à la consultation de données, tandis que le portail est destiné à la commande, l'analyse et la surveillance centralisées.