Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

Travaux d'entretien structurés pour les process industriels

Depuis plusieurs années déjà, la technologie RFID est utilisée dans de nombreux secteurs industriels pour les process de documentation et d'entretien. La mise en œuvre des plans d'entretien sur papier, ou parfois digitaux, s'effectue alors au moyen de terminaux mobiles. Avec le nouveau système CONEXO, GEMÜ adopte lui aussi cette solution éprouvée et la complète par des fonctions d'une utilité déterminante.

Simplification du travail du personnel de montage et des prestataires externes

  • Les plans de l'installation sont disponibles directement sur cette dernière, sous forme digitale et hors ligne
  • Les composants GEMÜ sont assignés et le cas échéant appariés, comme dans le cas des vannes complètes ; la documentation correspondante est jointe
  • Il est possible d'attribuer un marquage aux composants d'autres fabricants, de les assigner et d'enregistrer la documentation correspondante

Particularités du marquage des composants

Lors de la conception de CONEXO, les ingénieurs et techniciens de GEMÜ ont veillé à attribuer un marquage au plus grand nombre possible de composants, y compris aux sous-composants, afin de permettre une mise en œuvre précise du cahier des charges :

  • Pour la première fois, les membranes sont dotées d'un marquage imperdable. Ceci permet entre autres d'éviter de manière fiable l'installation de matériaux d'aspect similaire, par exemple en cas de recours à des fibres de verre de renforcement.
  • Dans le cas des vannes à membrane, l'actionneur et le corps disposent par ailleurs chacun d'une puce séparée. Ce marquage est lui aussi imperdable et inviolable.
  • Des autocollants PET de haute qualité à homologation UL ou encore des plombs ou des étiquettes TAG en inox sont utilisés pour les autres types de vannes, les appareils de mesure et les produits d'autres fabricants. En fonction de leur taille et de leur emplacement, ceux-ci peuvent également être divisés en sous-composants.


  • Les notices d'utilisation et d'autres documents pertinents, tels que les déclarations de conformité, sont enregistrés sur le portail CONEXO pour chaque puce RFID, et peuvent être consultés à tout moment hors ligne directement sur l'installation, au moyen de la CONEXO App.

Plans d'entretien personnalisés et cycles de maintenance optimisés

CONEXO est conçu comme un système ouvert et flexible. Il est ainsi possible de créer un nombre illimité de plans d'entretien. Ceux-ci peuvent par exemple être conçus sur la base des fiches harmonisées de l'Association allemande des constructeurs de machines-outils. L'enregistrement de texte libre et de procédures est également possible, par exemple pour afficher ou rappeler les cinq règles de sécurité spécifiées par DIN VDE 0105. Par ailleurs, il est possible de concevoir les procédures de manière à rendre obligatoire la confirmation active d'une ou plusieurs étapes de travail. Les utilisateurs disposant de droits d'administrateur peuvent compléter ou modifier à tout moment le matériel nécessaire ainsi que d'autres informations importantes. De plus, les collaborateurs ont la possibilité d'enregistrer eux-mêmes des commentaires sous forme de texte libre.

Particularités du caractère ouvert du système et intégration d'interfaces

  • CONEXO permet de collecter puis d'archiver et gérer de manière centralisée les données de terrain
  • Ces données de terrain comprennent également un carnet d'entretien ainsi qu'une documentation photographique permettant par exemple de comparer des pièces d'usure.
  • Les données de terrain et les informations enregistrées peuvent être importées et exportées avec tous les systèmes ERP, SCADA et de maintenance courants.


Il est ainsi possible d'obtenir une interaction efficace les process de gestion de la maintenance, les interventions d'entretien axées sur l'état des composants ainsi que la gestion et l'approvisionnement efficaces en pièces détachées. Les facteurs influant sur la durée de vie des pièces de rechange peuvent par ailleurs être déterminés avec une plus grande précision. Ceci permettra à l'avenir, grâce à des interventions d'entretien préventives ciblées, de réduire les temps d'arrêt des installations et d'optimiser les stocks de pièces détachées.

Composants de GEMÜ CONEXO

  • Vannes ainsi que d'autres appareils à puce RFID
  • CONEXO Pen, pour l'identification et la lecture d'informations à partir d'une puce RFID
  • CONEXO App, pour l'utilisation mobile, et
  • portail CONEXO, pour la commande et la surveillance centralisées.

Le recours à une tablette permet de simplifier encore bien d'avantage le travail du personnel de montage et d'entretien. Les fiches techniques et les notices d'utilisation sont consultables facilement et à tout moment sur site. Par ailleurs, il est possible d'enregistrer des vidéos de montage pour différents produits et opérations de maintenance, par exemple pour le remplacement de membrane.

Rééquipement et solution cloud

CONEXO Retrofit permet d'installer des vannes dans les installations déjà en place. Ce module permet par ailleurs d'intégrer très facilement au logiciel les produits d'autres fabricants. Les composants du système sont complétés par une solution cloud. Ce type de connexion permet d'accéder aux données stockées partout dans le monde et indépendamment du réseau. Comme dans le cas de la solution de portail pouvant être installée localement, il est alors impossible à GEMÜ de se connecter à l'installation des clients ou de consulter des données.