Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

Réalité virtuelle

Formation technique repensée

Les composants de vannes, de mesure et de régulation de très haute qualité proposés par GEMÜ constituent des éléments importants dans les installations de process. Une installation correcte et un entretien dans les règles de l'art sont donc indispensables à une utilisation efficace de l'installation et des cycles de fonctionnement optimisés. C'est pourquoi notre équipe de formation a élaboré un module de formation par réalité virtuelle complétant à merveille les formations d'entretien pratiques, et spécialement conçu pour faciliter encore plus l'entretien des vannes à membrane.

Dans le flux vidéo GEMÜ : se préparer à l'avenir grâce à la réalité virtuelle.

Apprentissage (approfondi) immersif

De manière générale, un mélange de volets théoriques et pratiques facilite l'apprentissage des différentes opérations à réaliser et de la procédure de travail en elle-même. C'est pourquoi les participants aux formations d'entretien GEMÜ consacrées au remplacement de membranes sont d'abord formés directement sur les produits, après un volet d'introduction théorique. Ensuite, il est possible de poursuivre avec la formation VR, qui permet d'approfondir davantage les connaissances acquises grâce à un apprentissage des séquences de mouvements axé sur les process.
Les contenus de la formation continue/formation sont transmis aux participants de manière ludique, mais peuvent être mis en pratique très concrètement dans le cadre du travail quotidien. Les éléments de ludification peuvent stimuler davantage la motivation des participants et faire de l'apprentissage une expérience unique.

Contenus de l'application VR

  • Module d'introduction composé d'exercices variés permettant un apprentissage ludique des séquences de mouvements, et conçu pour « booster » la motivation avant la formation en elle-même
  • Entrée en la matière rapide et claire grâce à un mode adapté au contexte et conçu pour guider les participants en annonçant étape par étape les opérations à effectuer (« mode formation »)
  • (Auto)contrôle grâce au « mode examen » (en option avec certificat numérique, y compris relevé des fautes éventuelles), sans fonctions d'information ou d'aide

Avantages de la salle virtuelle

  • Intensification de l'apprentissage grâce au changement d'environnement et, par là même, de stimuli visuels (de la salle de formation/de l'établi à la salle VR)
  • Immersion complète dans la thématique d'apprentissage, afin de pouvoir faire appel plus rapidement aux connaissances acquises après la formation
  • Assimilation efficace des contenus grâce à des interactions et des séquences de mouvements axées sur la pratique

Toutes les formations VR sont encadrées par des formateurs techniques qui disposent d'une longue expérience dans leur secteur et assurent également les formations pratiques au remplacement de membranes.

Les avantages de la maintenance assistée par RFID / GEMÜ CONEXO

Qu'il s'agisse de production conforme aux BPF, d'optimisation des intervalles d'entretien ou de réapprovisionnement rapide en pièces d'usure : la technologie RFID offre des possibilités totalement inédites de marquage digital des composants d'installations ainsi que d'enregistrement, de sauvegarde et de traitement électroniques des informations correspondantes.

 

La formation VR comprend un module spécialement dédié à la simulation de l'utilisation/la mise en œuvre de cette technologie/du système d'entretien CONEXO. Il permet aux participants d'apprendre à utiliser le lecteur RFID/Pen ainsi que l'application sur la tablette, et d'assimiler le déroulement des opérations d'entretien. Les exercices consistent entre autres à examiner la membrane et à en évaluer l'état dans l'application. Ces informations sont intégrées en temps réel à la gestion centralisée et peuvent servir de base lors de la détermination du prochain intervalle d'entretien.

Formations proposées dans le monde entier

Les formations VR peuvent déjà être mises en place rapidement dans plusieurs pays, par exemple sur nos sites en Allemagne, France et Autriche, ou directement chez le client, sous la forme de formations internes, grâce à l'équipement VR mobile. Autre option : l'interconnexion virtuelle des sites. Il est possible de regrouper dans la « Cyber-Classroom » virtuelle les filiales dotées d'un équipement VR, pour y aborder par ex. des thèmes déterminés ou expliquer et présenter des produits. Cette option permet de recourir à une méthode de travail à la fois moderne et économique.