Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

Produits propres

Critères de durabilité chez GEMÜ

Les ingénieurs et techniciens de GEMÜ intègrent autant que possible des critères de durabilité dans les processus de développement, de conception et de production. Ce faisant, l'entreprise en tire plusieurs avantages :

  • Économie de matériaux : sur le produit lui-même et (ou) sur la conception des installations chez nos clients
  • Économie d'énergie: lors de la fabrication et (ou) lors de l'utilisation
  • Matières respectueuses de l'environnement : lors de la fabrication et (ou) lors de l'utilisation
  • Économie en termes de transport : sur le produit et (ou) sur l'installation finie

Exemple d'économie de matières

Conçues et amenées au stade de la commercialisation par les collaborateurs du centre de développement et d'innovation GEMÜ Dome, les GEMÜ 550 et GEMÜ 650 sont des vannes en inox à paroi très mince. En plus des économies de matières premières importantes apportées, ces vannes peuvent être installées à des distances réduites, d'où une diminution de l'encombrement et un gain de place. Autre exemple avec la modification de la vanne à membrane GEMÜ 690 : plusieurs optimisations ont permis là aussi de diminuer la taille, de faire jusqu'à 50 % d'économie de matière et d'abaisser nettement la consommation d'air de pilotage. La toute dernière innovation de l'entreprise se distingue de la même manière : le raccordement et l'étanchéité du corps du distributeur GEMÜ 553 sont assurés sans autres raccords, tuyaux et soudures supplémentaires.

Exemple d'économie d'énergie

La consommation d'air de pilotage est un sujet important, non seulement pour les vannes pneumatiques, mais aussi pour les composants d'automatisation qu'elles entraînent. Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4242 associe un indicateur électrique de position à une électrovanne pilote 3/2 voies. Lorsque ce produit est utilisé à la place d'un indicateur électrique de position, en lien avec des électrovannes pilotes déportées, la consommation d'air de pilotage se réduit très fortement, de sorte que l'installation concernée voit ses coûts et sa consommation de ressources diminuer. Les actionneurs électriques, qui font partie de la gamme GEMÜ depuis plusieurs années, permettent eux aussi de réduire fortement l'empreinte environnementale générée par le fonctionnement des installations, car ils ne consomment de l'énergie que lorsqu'ils exécutent une action, tandis que les vannes pneumatiques exigent la disponibilité permanente d'air comprimé.

Exemple de matières écologiques

Dans le cadre de l’optimisation des produits et de l'innovation, les bureaux d'études et services d'essai testent en permanence les possibilités d'emploi de matériaux plus écologiques ou, au minimum, de matières moins critiques. Depuis quelques années déjà, les débitmètres à ludion contiennent des matières de substitution, ce qui a permis de réduire la présence du plomb au minimum absolument nécessaire pour garantir le fonctionnement.

Exemple d'économie de matières et de transport

Autre exemple d'ingénierie verte : les blocs multivoies (M-Blöcke®) en plastique ou métal. De conception compacte, les systèmes de blocs multivoies regroupent selon les besoins du client des composants très divers dans un ensemble contrôlé. Cela permet de réduire au minimum la quantité de raccords, de soudures et de collages. Il en résulte non seulement une plus grande sûreté des installations et une diminution des temps de montage, mais aussi une simplification du transport et une diminution de l'encombrement, autant dans les magasins de stockage que sur les installations. De plus, le matériau non nécessaire est éliminé ce qui fait diminuer par exemple le temps de chauffage des composants lors des processus de stérilisation.