Blocs de vannes multivoies évolutifs GEMÜ

Compacité, rapidité de montage, économie

Blocs de vannes multivoies évolutifs GEMÜ

Dans ses blocs multivoies spécifiques client, GEMÜ est capable d'intégrer depuis des années les fonctions les plus diverses, par exemple mélange, séparation, guidage, vidange ou conduite des fluides les plus variés - y compris fluides chimiques. Les fonctions de dosage sont également réalisables à l'aide de Blocs de vannes multivoies.

Ce concept a été élargi pour les blocs de vannes multivoies plastique. En collaboration avec les clients issus de l'industrie chimique et de l'environnement, nous avons créé les "blocs de vannes multivoies évolutifs". 

Ce nouveau concept a permis, à partir d'un nombre réduit de versions de base, de couvrir une large partie des variantes demandées. En quelques secondes et sans tuyauterie, collage ou soudage supplémentaire, il est possible de transformer ces blocs de base en blocs de vannes multivoies étendus. Les modifications ultérieures de l'installation de process par son exploitant se réalisent de façon très simple et rapide. Ceci représente une réelle valeur ajoutée pour l'installateur comme pour l'exploitant.

Avantages clients

  • Design de l'installation suivant les spécifications du client
  • Solution pour vannes extrêmement compactes
  • Temps de montage plus courts
  • Intégration au système possible, p. ex. pour les capteurs
  • Moins de points de connexion d'où une meilleure fiabilité de l'installation

Données techniques

  • réalisation à partir d'un bloc monolithique (matériau standard type PVC-U, PP, PP-naturel, et PVDF), autres matériaux sur demande
  • Raccords standard à manchon fileté, embouts à coller ou à souder ou raccords union
  • disponible également avec actionneur en T

 

Installations de dosage étendue des détergents pour les blanchisseries industrielles

Extendable multi-port valve blocks - Dosing installations for detergent in industrial laundries
La société Seitzde Kriftel ne produit pas seulement des détergents variés pour les blanchisseries industrielles, mais fabrique également pour ces dernières des installations automatiques de dosage du détergent. Au cœur de ces installations se trouvent les blocs de va
Plus