Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

Membranes de remplacement GEMÜ

pour process aseptiques et industriels

Les membranes sont des pièces d'usure. Elles doivent être régulièrement contrôlées et remplacées, sinon des dysfonctionnements et, le cas échéant, des situations dangereuses risquent de survenir.

Définition des cycles de maintenance

Les intervalles de maintenance pour la vérification et le remplacement des membranes dépendent de l'application. Afin de déterminer un intervalle de maintenance approprié, il convient de prendre en compte l'historique des opérations de maintenance ainsi que les sollicitations dues aux stérilisations, procédures de nettoyage ou cycles fréquents. Le type de fluide doit aussi être pris en considération ; les fluides visqueux ou abrasifs par exemple réduisent considérablement l'intervalle d'entretien par rapport à des liquides neutres.

Stockage

Lorsque l'intervalle d'entretien n'a pas encore pu être attesté définitivement, ou que la membrane ne doit être remplacée qu'en cas de fuite, il est judicieux d'aménager un stock de façon à pouvoir réagir rapidement. Il convient toutefois dans la gestion du stock de tenir compte du fait que les composants en élastomères présentent une durée de stockage et d'utilisation recommandée maximale. Celles-ci se situent pour les membranes GEMÜ entre 1 et 6 ans – si le stockage est réalisé de manière professionnelle.

Cycles d'approvisionnement

Selon notre expérience, il est recommandé – pour les installations ayant un nombre importants de vannes à membrane – d'aménager un petit stock à portée de main et d'organiser un roulement dans les commandes. Dans ce dernier cas, vous recevez de notre part automatiquement une livraison complémentaire ou supplémentaire au bout d'une période que vous définissez vous-même.

Commande

Les membranes de remplacement peuvent être commandées séparément. Pour des raisons de traçabilité, nous proposons par ailleurs – avant tout pour les process stériles et hygiéniques – la possibilité d'emballer et d'identifier les membranes individuellement ainsi que de les commander avec un certificat de contrôle de fabrication correspondant.
Nous avons élaboré pour les vannes à membrane métalliques aseptiques un tableau correspondant comportant les références de commande des membranes de remplacement (anglais).
Pour les vannes à membrane métalliques et plastiques pour l’industrie ainsi que pour les vannes à membrane plastiques ultra-pures, veuillez vous adresser à votre interlocuteur, car il existe ici nettement plus de modèles ou d'autres versions par produit.

Les membranes GEMÜ ont été développées, testées et validées pour l'utilisation avec les corps de vanne GEMÜ. L'utilisation de membranes d'autres fabricants avec des corps de vanne GEMÜ n'est pas recommandée. Nous rejetons donc toute responsabilité en cas d'utilisation de membranes d'autres fabricants.