L'adaptateur multifonction GEMÜ PPF empêche la pénétration de particules étrangères lors de l'installation de vannes à membrane. Par ailleurs, il peut être utilisé pour le passage du gaz de soudure lors du soudage des corps sur la tuyauterie. De même, l'introduction ou le passage de fluides de passivation ou un examen endoscopique des joints de soudure sont possibles.
Protection du siège de vanne pour vannes à membrane
Adapté pour l'acheminement de gaz de soudage
Pas d'encrassement de l'installation par des résidus de colle (comme en cas de collage habituel de siège par soudage)
Utilisation pour la passivation et le rinçage des tuyaux
Dispositif de raccordement pour l'exécution de contrôles de pression
Rinçage à plein débit (pas de sédiments dans la vanne)
Réutilisable
L'adaptateur multifonction GEMÜ PPF empêche la pénétration de particules étrangères lors de l'installation de vannes à membrane. Par ailleurs, il peut être utilisé pour le passage du gaz de soudure lors du soudage des corps sur la tuyauterie. De même, l'introduction ou le passage de fluides de passivation ou un examen endoscopique des joints de soudure sont possibles.
Type: PPF: Adaptateur multifonction pour clapet à membrane
DN: 50: DN 50
Forme du corps: Z: adapté pour forme de corps D,T,B,M
Type de raccordement: U9: Embout ASME BPE, longueur d'embout 7 mm
Matériau: C3: 1.4435, inox de fonderie
Matériau de la membrane: EP: EPDM
Fonction: 1: fermé sur le siège
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
Modèle: A: Standard Variante
L'adaptateur multifonction GEMÜ PPF empêche la pénétration de particules étrangères lors de l'installation de vannes à membrane. Par ailleurs, il peut être utilisé pour le passage du gaz de soudure lors du soudage des corps sur la tuyauterie. De même, l'introduction ou le passage de fluides de passivation ou un examen endoscopique des joints de soudure sont possibles.
Type: PPF: Adaptateur multifonction pour clapet à membrane
DN: 50: DN 50
Forme du corps: Z: adapté pour forme de corps D,T,B,M
Type de raccordement: U9: Embout ASME BPE, longueur d'embout 7 mm
Matériau: C3: 1.4435, inox de fonderie
Matériau de la membrane: EP: EPDM
Fonction: 1: fermé sur le siège
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
Modèle: A: Standard Variante
Numéro d'article: 88535875 PPF 50ZU9C3EP1 50 A
With the GEMÜ PPF multifunction adapter, the penetration of foreign particles during the installation of diaphragm valves can be prevented. It can also be used to conduct welding gas when welding the bodies onto the piping. It is also possible to supply and conduct passivation media or to carry out an endoscopic examination of the weld seams.
Type: PPF: Multifunction adapter for diaphragm seat
DN: 50: DN 50
Body configuration: Z: suitable for body configurations D,T,B,M
Connection type: U9: Spigot ASME BPE, spigot length 7 mm
Material: C3: 1.4435, investment casting
Seal material: EP: EPDM
Function: 1: closed via the weir
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Version: A: Standard version
With the GEMÜ PPF multifunction adapter, the penetration of foreign particles during the installation of diaphragm valves can be prevented. It can also be used to conduct welding gas when welding the bodies onto the piping. It is also possible to supply and conduct passivation media or to carry out an endoscopic examination of the weld seams.
Type: PPF: Multifunction adapter for diaphragm seat
DN: 50: DN 50
Body configuration: Z: suitable for body configurations D,T,B,M
Connection type: U9: Spigot ASME BPE, spigot length 7 mm
Material: C3: 1.4435, investment casting
Seal material: EP: EPDM
Function: 1: closed via the weir
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Version: A: Standard version
Item number: 88535875 PPF 50ZU9C3EP1 50 A
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.