Type: 9550: Actionneur vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique actionneur à piston en inox, Microbillé
DN: 25: DN 25
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2G1: Taille d'actionneur 2G1
Type: 9550: Actionneur vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique actionneur à piston en inox, Microbillé
DN: 25: DN 25
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2G1: Taille d'actionneur 2G1
Numéro d'article: 88265886 9550 25Z 512G1