Type: 9554: Actionneur de vanne à clapet pneumatique Tête plastique
DN: 20: DN 20
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: RG401: 6,3 m³/h - prop. mod. avec siège reduit
Type d'exécution: 2013: Joint de l'axe PTFE-PTFE
Type: 9554: Actionneur de vanne à clapet pneumatique Tête plastique
DN: 20: DN 20
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: RG401: 6,3 m³/h - prop. mod. avec siège reduit
Type d'exécution: 2013: Joint de l'axe PTFE-PTFE
Numéro d'article: 88606693 9554 20Z 51 1RG4012013
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 20: DN 20
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Operator size 1
Regulating cone: RG401: 6,3 m³/h - mod.EQ with red. seat
Execution type: 2013: Spindle seal PTFE-PTFE