Type: 9554: Actionneur de vanne à clapet pneumatique Tête plastique
DN: 40: DN 40
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Type: 9554: Actionneur de vanne à clapet pneumatique Tête plastique
DN: 40: DN 40
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Numéro d'article: 88049650 9554 40Z 51 1
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 40: DN 40
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Operator size 1