Type: 9650: Actionneur métallique, pneumatique Actionneur à piston en inox, électropoli Indicateur optique de position
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Forme de corps: D: pour corps 2 voies
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0T1: Taille d'actionneur 0T1
Version spéciale: M: Version spéciale pour 3A Conformité 3A uniquement avec corps de vanne/membrane correspondants
Type: 9650: Actionneur métallique, pneumatique Actionneur à piston en inox, électropoli Indicateur optique de position
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Forme de corps: D: pour corps 2 voies
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0T1: Taille d'actionneur 0T1
Version spéciale: M: Version spéciale pour 3A Conformité 3A uniquement avec corps de vanne/membrane correspondants
Numéro d'article: 88460185 9650 8D 10T1 M
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0T1: Operator size 0T1
Special version: M: Special version for 3A
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0T1: Operator size 0T1
Special version: M: Special version for 3A
Item number: 88460185 9650 8D 10T1 M
The tender texts have been copied to the clipboard