491 80W233P5E2 SU10KC0
Vanne papillon, pneumatique NO
| Numéro d'article: | 88381053 | |
| Description |
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent. |
La vanne papillon à axe centré et à joint d'étanchéité PTFE GEMÜ 491 Edessa dispose d'un actionneur pneumatique métallique. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 (1½″ - 36″), avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et les versions de corps annulaire et à oreilles taraudées.
- Convient aux fluides chimiques agressifs
- Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
- Choix de matériaux de très haute qualité permettant différentes combinaisons
- Sécurité système élevée grâce à l'axe en une pièce et au système d'étanchéité soutenu par un ressort à disque
- Longue durée de vie assurée par le palier-support et la géométrie sphérique du papillon et de la manchette
- Accessoires en option montés, réglés et contrôlés prêts à fonctionner