Type: 512: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 15: DN 15
Désignation du kit: SKV: Pièces d'usure vanne entière
Matériau du corps de vanne: 11: GP240GH (GS-C 25)
Étanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Type: 512: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 15: DN 15
Désignation du kit: SKV: Pièces d'usure vanne entière
Matériau du corps de vanne: 11: GP240GH (GS-C 25)
Étanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Numéro d'article: 88241341 512 15SKV11 52 2