600 25M5M-C

Membrane

Numéro d'article: 88621321
Description
Type 600 Membrane
Taille de membrane 25 Taille de membrane 25
Ersatzmembrane M Ersatzmembrane
Matériau de la membrane 5M PTFE/EPDM deux pièces
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Information FLEX_DIA_SUS_KZ5x En cas d'utilisation d'une membrane en 2 parties, un entraînement avec suspension flexible de la membrane est nécessaire. En cas de doute, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEMÜ.

La membrane GEMÜ code 5M est constituée de deux pièces et composée d'une feuille PTFE ainsi que d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde. Un support en FKM pour les fluides à fort pouvoir de diffusion est également disponible (GEMÜ code 5T). Ce matériau offre une résistance élevée aux produits chimiques et se caractérise également par une nette réduction de l'usure en cas d'utilisation avec de la vapeur. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.

  • Support en EPDM avec tissu de renfort
  • Très bonne étanchéité à long terme et aptitude au vide grâce à une géométrie améliorée
  • Très longue durée de vie
  • Perçages de fuite dans le support en EPDM
  • Marquage bien lisible
  • Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté fritté avec butée de vissage intégrée (tailles de membrane 10 à 100)