Die GEMÜ Membrane Code 17 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die Membrane kann für Dampfanwendungen verwendet werden. Zudem ist die GEMÜ EPDM-Membrane Code 17 für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Mit Gewebe verstärkt
Hohe Weiterreißfestigkeit / geringe Rissempfindlichkeit
Hohe thermische Belastbarkeit durch Hitze / Kälte
Einfache Montage durch einvulkanisierten Gummipin (MG 8)
Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis MG 100)
La membrane GEMÜ code 17 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane peut être utilisée pour des applications vapeur. La membrane EPDM GEMÜ code 17 convient aussi aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 17: EPDM
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
La membrane GEMÜ code 17 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane peut être utilisée pour des applications vapeur. La membrane EPDM GEMÜ code 17 convient aussi aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 17: EPDM
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88496285 600 8M17-C
The GEMÜ code 17 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragms can be used for steam applications. In addition, the GEMÜ code 17 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 17: EPDM
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ code 17 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragms can be used for steam applications. In addition, the GEMÜ code 17 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 17: EPDM
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88496285 600 8M17-C
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert