La membrane GEMÜ code 29 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout d'un péroxyde, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications industrielles. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, ce qui permet d'atteindre des cycles de commutation élevés et de prolonger la durée de vie. La membrane EPDM GEMÜ code 29 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.
Avec tissu de renfort
Faibles signes d'usure et tassement optimisé
Rendement élevé grâce à un meilleur positionnement de l’insert en tissu
Adhésivité fortement réduite (aucune adhérence sur le siège de la vanne) de la membrane en raison de la nouvelle composition du matériau
Très longue durée de vie grâce à de bonnes propriétés des matériaux
Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée
La membrane GEMÜ code 29 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout d'un péroxyde, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications industrielles. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, ce qui permet d'atteindre des cycles de commutation élevés et de prolonger la durée de vie. La membrane EPDM GEMÜ code 29 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 29: EPDM
La membrane GEMÜ code 29 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout d'un péroxyde, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications industrielles. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, ce qui permet d'atteindre des cycles de commutation élevés et de prolonger la durée de vie. La membrane EPDM GEMÜ code 29 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Numéro d'article: 88660701 600 40M29
The GEMÜ code 29 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in industrial applications. The diaphragm displays reduced setting behaviour and signs of wear, which enables high switching cycles and therefore an increased service life. The GEMÜ code 29 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 29: EPDM
The GEMÜ code 29 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in industrial applications. The diaphragm displays reduced setting behaviour and signs of wear, which enables high switching cycles and therefore an increased service life. The GEMÜ code 29 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 29: EPDM
Item number: 88660701 600 40M29
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.