Type
Filtrer par
533: Vanne à clapet à siège droit, à commande électrique, eSyStep
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
11: Bride EN 1092, PN 40, forme B, encombrement FTF EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1,
48: Bride JIS 20K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 10, ASME/ANSI B16.10 tableau 1, colonne 16, DN 50 perçage selon JIS 10K
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
37: 1.4408, inox de fonderie
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Etanchéité du siège
Filtrer par
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence
Filtrer par
C1: 24 V DC
Module de régulation
Filtrer par
A5: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
A6: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NO)
AE: Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course
S0: Positionneur
S5: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
S6: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NO)
Clapet de régulation
Filtrer par
OHNE
RA105: 0,1 m³/h - linéaire à siège reduit
RA310: 0,1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RA311: 0,16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB113: 0,16 m³/h - linéaire à siège reduit
RB114: 0,25 m³/h - linéaire à siège reduit
RB115: 0,4 m³/h - linéaire à siège reduit
RB309: 0,25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RB310: 0,4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC109: 0,63 m³/h - linéaire à siège reduit
RC110: 1 m³/h - linéaire à siège reduit
RC309: 0,63 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RC310: 1 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD109: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD110: 1,6 m³/h - linéaire à siège reduit
RD309: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RD310: 1,6 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE113: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE114: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE115: 2,5 m³/h - linéaire à siège reduit
RE313: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE314: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RE315: 2,5 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF116: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF117: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF118: 4 m³/h - linéaire à siège reduit
RF316: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF317: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RF318: 4 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG118: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG119: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG120: 6,3 m³/h - linéaire à siège reduit
RG318: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG319: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RG320: 6,3 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH113: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH114: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH115: 10 m³/h - linéaire à siège reduit
RH313: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH314: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RH315: 10 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ109: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ110: 16 m³/h - linéaire à siège reduit
RJ309: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RJ310: 16 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RK105: 25 m³/h - linéaire à siège reduit
RK305: 25 m³/h - mod.EQ avec siège reduit
RS480: 4 m³/h - linear
RS481: 4 m³/h - linear
RS482: 6,3 m³/h - linear
RS483: 6,3 m³/h - linear
RS484: 10 m³/h - linear
RS485: 10 m³/h - linear
RS486: 16 m³/h - linear
RS488: 25 m³/h - linear
RS490: 40 m³/h - linear
RS500: 4 m³/h - mod.EQ
RS501: 4 m³/h - mod.EQ
RS502: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS503: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS504: 10 m³/h - mod.EQ
RS505: 10 m³/h - mod.EQ
RS506: 16 m³/h - mod.EQ
RS508: 25 m³/h - mod.EQ
RS510: 40 m³/h - mod.EQ
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
Type d'actionneur
Filtrer par
0A: Taille d'actionneur 0
1A: Taille d'actionneur 1
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité