Type
Filtrer par
R487: Vanne papillon, à commande manuelle, corps avec revêtement C5-M (min. 250µm) et gorge de fuite intégrée, axe anti-éjection avec protection anti-poussière, montage multiple grâce à la douille en PTFE, système d'étanchéité multiple avec chanfrein d'insertion, matériau peut être lu en état installé
DN
Filtrer par
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: Diamètre nominal 400
450: Diamètre nominal 450
500: Diamètre nominal 500
600: Diamètre nominal 600
Forme du corps
Filtrer par
L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
U: Version à double bride (U-Section), encombrement FTF EN 558 série 20
W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service
Filtrer par
0: 3 bars
1: 6 bar
2: 10 bars
3: 16 bar
Type de raccordement
Filtrer par
1: PN 6 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
2: PN 10 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
G: JIS 10 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
H: Bride BS 10 tab "D", dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
S: Bride BS 10 tab "E", dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
T: Bride AS 2129 tab "D", dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
U: Bride AS 2129 tab "E", dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps
Filtrer par
2: EN-GJS-400-15 (GGG-40) fonte sphéroïdal, revêtue époxy 120 µm
Matériau du disque
Filtrer par
A: 1.4408 / ASTM A351 CF8M
B: 1.4408, poli, rugosité Ra 0.6-3.2, exclu étiquetage du disque
C: 1.4408, revêtue HALAR
D: 1.4469 / ASTM GR5A
R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), revêtue RILSAN PA11
Matériau de l'axe
Filtrer par
1: 1.4021 / AISI 420
Matériau du joint d'étanchéité
Filtrer par
C: ECO
D: FKM - GF
E: EPDM
F: SBR-AB/P (résistant à l'abrasion)
H: CSM
J: NBR (certification DVGW-Gas)
K: NBR-AB/N (résistant à l'abrasion)
M: EPDM (certification FDA/1935-2004), blanc
N: NBR
O: FKM +
R: Silicone (MVQ-S, vapeur)
T: EPDM-SHT (vapeur)
U: NBR (certification FDA/1935-2004), blanc
V: FKM
W: EPDM (conforme à l'eau potable)
Z: EPDM-HT (certification FDA/1935-2004)
Fixation de la manchette
Filtrer par
L: Manchette non solidaire
Fonction de commande
Filtrer par
0: Commande manuelle
L: Commande manuelle, blocage du volant, engrenage spécial avec serrage pour réglage fin, composé de : rondelle de fixation, plaque de retenue, (matériau inox AISI303/304), vis de serrage ( matériau Bakelit)
Version de l'actionneur
Filtrer par
AHL09: Levier à main, aluminium
AHL11: Levier à main, aluminium
AHL14: Levier à main, aluminium
AHL17: Levier à main, aluminium
AHL22: Levier à main, aluminium
GB1250A: Engrenage manuelle avec volant en aluminium
GB1250N: Engrenage manuel, fonte
GB150N: Engrenage manuel, fonte
GB1P14S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 140mm
GB210N: Engrenage manuel, fonte
GB215N: Engrenage manuel, fonte
GB232AL: Engrenage manuelle avec volant en aluminium
GB232SG: Démultiplicateur manuel, boîtier en aluminium moulé sous pression, volant en acier soudé
GB232: Engrenage manuel, boîtier en aluminium
GB2P20S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 200mm
GB3P25S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 250mm
GB550N: Engrenage manuel, fonte
GB5P40S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 400mm
GB7W60S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 600mm
GB880N: Engrenage manuel, fonte
GB8W60S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 600mm
SAHL09: Levier à main, aluminium, sans paliers
SAHL11: Levier à main, aluminium, sans paliers
SAHL14: Levier à main, aluminium, sans paliers
SAHL17: Levier à main, aluminium, sans paliers
VHL14: Poignée, 10 positions de blocage, carré, diagonal, SW = 14 mm
VHL17: Poignée, 10 positions de blocage, carré, diagonal, SW = 17 mm
VHL22: Poignée, 10 positions de blocage, carré, diagonal, SW = 22 mm
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0107: Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE
1892: Corps de vanne papillon revêtu, RAL 5015, bleu ciel
1925: Corps de vanne papillon revêtu, RAL 1023, jaune trafic
5143: Pièces de fixation de qualité A4 Risque de soudure à froid!
5226: Séparation thermique entre l’actionneur et le corps de vanne par blocage du point de condensation
7057: Boîte de vitesses avec roue à chaîne, sans chaîne, commander la chaîne/la longueur de la chaîne séparément
Exécution spéciale
Filtrer par
OHNE
A: Certification ACS
B: Certification BELGAQUA
D: Certification DVGW-Wasser
E: Pays d'origine : Allemagne
G: Certification DVGW gaz
N: Certification NSF 61 eau
O: Version spéciale pour oxygène température maximale du fluide : 100°C, pression de service limitée conformément aux données de la plaque signalétique Matériaux en contact avec le fluide nettoyés et graisse ainsi que joint avec contrôle sur la base de DIN EN 1797 / ISO 21010
P: ASME B31.3
S: Certification DNV GL
W: Certification WRAS
X: Certification ATEX
Y: Certification ATEX (dans le système de tuyauterie)
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité